Attuatori

I prodotti per il controllo assi lineare integrato MP-Series™ includono gli attuatori lineari. Questi prodotti forniscono un controllo di asservimento tramite forze di realizzazione rapida e posizionamento preciso.

Propulsori lineari integrati serie LDAT

Propulsori lineari integrati

I Propulsori lineari integrati serie LDAT forniscono controllo assi lineare con cuscinetto ad alta velocità immediato nonché funzionalità di spinta, trazione e trasporto di carico. Sono attuatori lineari affidabili che combinano livelli elevati di velocità e accelerazione, forze di spinta di picco e tecnologia Direct Drive per massimizzare prestazioni e affidabilità.


Cavi Kinetix serie 2090 con connettori SpeedTEC DIN

Cavi Kinetix

I cavi Kinetix® serie 2090 sono una linea completa di cavi flessibili standard e continui con connettori DIN SpeedTEC® per connessioni rapide a un quarto di giro. Questi cavi consentono di connettere in modo sicuro servomotori e attuatori e sono certificati in base agli standard più recenti quali TC (Tray Cable), ER (Exposed Run), IP67, DESINA e UL. I cavi Kinetix sono adatti a tutte le applicazioni di controllo assi e semplificano la struttura della macchina riducendo i tempi di manutenzione.


Cilindri elettrici MP-Series e VP-Series

Cilindri elettrici MP-Series e VP-Series

I cilindri elettrici delle serie VPAR e MPAR offrono una soluzione integrata in grado di rispondere in modo preciso e dinamico a una vasta gamma di applicazioni per il controllo assi lineare. Questi cilindri si avvalgono del software RSLogix 5000 per ottenere ripetibilità di posizionamento, velocità e forza durante l'espansione e la ritrazione. Le opzioni di montaggio, standard del settore, e i collegamenti lato biella semplificano l'assemblaggio, riducendo il tempo di progettazione, cablaggio e messa in servizio.


Cilindri elettrici per uso gravoso MP-Series

Cilindri elettrici per uso gravoso MP-Series

I cilindri elettrici per uso gravoso serie MPAI MP-Series™ sono attuatori ad alta potenza, compatti e leggeri, che costituiscono un'alternativa vantaggiosa, in termini di costo, alle soluzioni idrauliche. I nostri cilindri elettrici, già pronti da installare, sono efficienti nei consumi e contribuiscono ad aumentare la flessibilità della macchina, permettendo anche il posizionamento preciso in più punti.


Attuatori lineari integrati MP-Series

Attuatori lineari integrati MP-Series

Gli attuatori lineari integrati serie MPAS MP-Series™ sono in grado di supportare carichi pesanti e di tollerare carichi instabili. Questi attuatori sono ideali per le applicazioni che richiedono elevata precisione in ambienti puliti e sono progettati con vite a ricircolo di sfere e tecnologia dei motori lineari.


Attuatori multiasse integrati MP-Series

Attuatori multiasse integrati MP-Series

Gli attuatori multiasse integrati serie MPMA MP-Series™ rappresentano una soluzione pronta all'uso per ottenere velocità e precisione del posizionamento bidimensionale. Grazie alla struttura flessibile, possono essere posizionati dall'alto o dal basso, integrandoli con il software RSLogix™ 5000 (versione 20 o precedente) per una messa in servizio semplice e rapida.