Motion Control

La nostra offerta di soluzioni motion control soddisfa qualsiasi esigenza di applicazione offrendo un'ampia gamma di servoazionamenti, servomotori e attuatori. È possibile iniziare con un servoazionamento Kinetix®, un azionamento monoasse compatto per applicazioni semplici, oppure con un servoazionamento multiasse ad alte prestazioni che si inserisce perfettamente nel sistema Integrated Architecture™, e aggiungere quindi attuatori e servomotori rotativi e lineari per ottenere un sistema completo. Questi sistemi garantiscono le migliori prestazioni in combinazione con i servoazionamenti Kinetix.

Attuatori

Attuatori

I prodotti per il controllo assi lineare integrato MP-Series™ includono gli attuatori lineari. Questi prodotti forniscono un controllo di asservimento tramite forze di realizzazione rapida e posizionamento preciso.


Servoazionamenti

Servoazionamenti

State cercando un modo più semplice per migliorare le prestazioni? Le nostre soluzioni sono finalizzate a semplificare la progettazione delle macchine, offrire una maggiore flessibilità di sistema e migliorare le prestazioni complessive. I servoazionamenti Allen-Bradley Kinetix® si integrano perfettamente nella piattaforma Logix per favorire la configurabilità, l'integrazione dei sistemi e la scelta delle opzioni di sicurezza e di rete.


Encoder

Encoder

Gli encoder possono monitorare elettronicamente la posizione di un albero rotante. I nostri encoder assoluti sono dispositivi elettromeccanici che forniscono un utile feedback nei sistemi di controllo ad anello chiuso. Garantiscono il controllo di posizione tramite applicazioni di imballaggio, robotica, selezionamento e posizionamento, viti conduttrici/a sfera, posizionamento di tavole rotanti e inserimento di componenti. I nostri encoder ottici incrementali offrono costi ridotti, dimensioni fisiche inferiori, frequenza elevata e risoluzione elevata. I nostri accessori consentono un'installazione semplice e un utilizzo efficace dei nostri encoder.


Software controllo assi

Software controllo assi

Per rimanere competitivi nell'esigente panorama commerciale attuale, è importante trovare un modo più rapido per progettare, sviluppare e fornire macchine ottimizzate in base agli obiettivi delle applicazioni. Il software di controllo assi Allen-Bradley® semplifica il processo di progettazione della macchina, l'integrazione e il debug del sistema e riduce il tempo di commercializzazione.


Servomotori

Motori, asservimento

I servomotori Kinetix® comprendono una vasta gamma di motori rotativi e lineari. I motori rotativi appartengono a diverse serie, tra cui Kinetix® VP-Series, MP-Series™ e TL-Series™ e motori HPK-Series. I motori lineari comprendono invece i modelli LDC-Series™ e LDL-Series™ non soggetti a usura. Le famiglie di servomotori utilizzano la tecnologia Smart Motor per consentire l'identificazione automatica della corretta connettività motore-servoazionamento e si integrano perfettamente con il servoazionamento Kinetix® per prestazioni di sistema ottimali.


Independent Cart Technology

Independent Cart Technology

Independent cart technology is a new approach to linear motors. Traditional conveyors rely on gears, chains and belts. Independent cart technology uses magnets to precisely control motion with frictionless propulsion! The result is:

  • Reduced downtime and maintenance
  • Decreased energy consumption
  • Improved ability to change move profiles and implement complex motion