Contattori di illuminazione multipolare

I contattori di illuminazione multipolare includono contattori di illuminazione NEMA a ritenuta elettrica e meccanica, contattori CA di illuminazione NEMA a ritenuta meccanica e contattori di illuminazione IEC multipolari.

Contattori di illuminazione multipolare a ritenuta elettrica serie 100L

A ritenuta elettrica 100L

I contattori elettrici serie 100L controllano un'ampia gamma di carichi elettrici. È possibile utilizzarli per tutti i carichi elettrici più diffusi e altre applicazioni non del motore, inclusi i carichi elettrici a filamento di tungsteno, a scarica elettrica (fluorescente), camere di combustione elettriche e scaldabagni elettrici. Inoltre, questi contattori soddisfano i requisiti CSA e UL.


Contattori di illuminazione multipolare a ritenuta meccanica serie 500LC

A ritenuta meccanica 500LC

I contattori elettrici CA NEMA serie 500LC offrono un controllo multilinea. È possibile utilizzare questi contattori elettrici con sistemi di gestione dei consumi energetici, controllori programmabili, sistemi di comunicazione, microprocessori, sensori di presenza, cellule fotoelettriche e timer.


Contattori di illuminazione multipolare a ritenuta elettrica e meccanica serie 500LG

A ritenuta elettrica e meccanica 500LG

I contattori di illuminazione multipolare a ritenuta elettrica e meccanica serie 500LG presentano un design modulare compatto e sono facili da installare. I contatti commutano ballast (fluorescente o scarica ad alta densità), tungsteno e carichi generici. Questi contattori hanno una base standard per tutte le configurazioni, bobine intercambiabili in corrente continua e consentono la commutazione di circuiti di basso livello a 12V, 5 mA.