Contattori con sezionatore di alimentazione luci

I contattori con sezionatore di alimentazione luci controllano grandi blocchi di luci compresi quadri elettrici per carichi di illuminazione a barre di distribuzione separate o quadri elettrici per carichi di illuminazione a singolo bus. Disponiamo di contattori cablaggio lato linea, contattori a ritenuta a magneti permanenti lato linea e contattori cablaggio passanti.

Contattori con sezionatore di alimentazione luci con cablaggio passante serie 500FL

Cablaggio passante 500FL

I contattori di illuminazione con cablaggio passante a ritenuta elettrica serie 500FL controllano grandi blocchi di luci. Utilizzare questi contattori a ritenuta elettrica per commutare la corrente in filamento a incandescenza, fluorescente, lampade ad arco a vapori di mercurio, condensatori e altri carichi diversi dai motori. Non adatti per l'utilizzo su segnalatori lampeggianti.


Contattori con sezionatore di alimentazione luci con collegamento lato linea a uso illuminazione serie 500L

Collegamento lato linea 500L

I contattori elettrici serie 500L sono contattori a ritenuta elettrica che commutano la corrente in luci a incandescenza, fluorescenti, lampade ad arco a vapori di mercurio e condensatori. Non è possibile utilizzare questi contattori su segnalatori lampeggianti.


Contattori di illuminazione con blocco a magneti permanenti e cablaggio in alto serie 500LP

Blocco a magneti permanenti con cablaggio in alto 500LP

I nostri contattori di illuminazione con blocco a magneti permanenti e cablaggio in alto serie 500LP vengono utilizzati per commutare la corrente in luci a incandescenza, fluorescenti, lampade ad arco a vapori di mercurio, condensatori e per altri carichi elettrici o impieghi diversi dai carichi motore. Questi contattori sono disponibili con tensione di controllo di 110/120 V CA.