Contattori elettrici combinati

I contattori elettrici combinati sono ideali per le applicazioni che richiedono la combinazione di commutazione e protezione da sovracorrente nello stesso quadro. Questi contattori sono disponibili in modelli con fusibili e con interruttori automatici.

Contattori elettrici combinati serie 502L con sezionatore

502L con sezionatore

I contattori elettrici combinati con sezionatore serie 502L forniscono commutazione e protezione da sovracorrente nella stessa custodia. Questi contattori sono costituiti da un contattore elettrico a 3 poli serie 500L e un sezionatore (con o senza fusibile) montati in una struttura esterna comune.


Contattori elettrici combinati serie 503L con interruttore automatico

503L con interruttore automatico

I contattori elettrici combinati con interruttore automatico serie 503L sono costituiti da un contattore elettrico serie 500L e un interruttore automatico magnetotermico (a tempo inverso) montati in una custodia comune.