Monitor industriali

I monitor industriali sono caratterizzati dalla più recente tecnologia a schermo piatto LCD per ambienti industriali difficili. I monitor industriali serie 6186M sono più adatti ad ambienti adibiti a scopi speciali come le aree di Classe 1 Divisione 2 e di trattamento di alimenti e bevande. I monitor industriali serie 6176M sono progettati per ambienti meno esigenti, ma devono comunque mantenere caratteristiche di resistenza alla temperatura, agli urti e alle vibrazioni.

Monitor industriali standard 6176M

Monitor standard 6176M

I monitor industriali standard 6176M sono monitor industriali a colori a schermo piatto per l'utilizzo in ambienti meno gravosi. Tutti i monitor standard dispongono di input touch screen RS232 e USB, input video VGA e DVI, nonché un OSD (On Screen Display) che consente la rotazione dell'immagine, modifiche della tavolozza colori e pulsante di ripristino automatico.


Monitor industriali ad alte prestazioni per aree pericolose serie 6186M

Monitor ad alte prestazioni serie 6186M

I monitor ad alte prestazioni serie 6186M resistono a condizioni ambientali estreme quali calore e urti. Tutti i nostri monitor ad alte prestazioni sono a schermo piatto e classificati come adatti per aree pericolose Classe I, Divisione 2. Offriamo cornici in alluminio o acciaio inossidabile e touch screen resistivi.


Monitor industriali VersaView 5100 serie 6200M

Monitor industriali VersaView 5100

I monitor industriali VersaView® 5100 serie 6200M sono caratterizzati da un design moderno edge-to-edge con uno schermo multi-touch capacitivo a 10 punti. Questi monitor possono essere combinati con computer industriali, computer senza display e thin client Allen-Bradley® per creare una soluzione di calcolo ed elaborazione efficiente.