Moduli I/O ArmorPOINT

I moduli I/O ArmorPOINT® serie 1738 forniscono un'ampia gamma di moduli di ingresso e di uscita utilizzabili in molte applicazioni, dal controllo ad alta velocità digitale al controllo dei processi. L'I/O ArmorPOINT supporta la tecnologia produttore/consumatore, che consente la condivisione di informazioni di ingresso e stato di uscita tra più controllori Logix.

Moduli ArmorPOINT I/O serie 1738
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • È possibile scegliere tra I/O digitale, analogico e speciale.
  • Disponibile con la tecnologia DeviceLogix™
  • Densità che vanno da due a otto punti per modulo
  • Si interfaccia con fino a 63 moduli per un totale di 252 punti I/O per rete
  • Alimentato dal backplane mediante il modulo di comunicazione o l'alimentatore di espansione

Moduli I/O digitale ArmorPOINT® 1738

  • Ampia scelta di tensioni CA e CC
  • Moduli d'ingresso, d'uscita e d'uscita a relè
  • Nei moduli configurabili ciascun punto può essere un ingresso o un'uscita CC
  • Tipi di modulo isolato e non isolato
  • Funzionalità diagnostiche puntuali e di campo nei moduli selezionati
  • Scelta di comunicazioni a connessione diretta o ottimizzate per rack

Moduli I/O analogico ArmorPOINT 1738

  • Include moduli termocoppia e RTD
  • Fino a quattro ingressi o uscite single-ended per modulo
  • Allarmistica dati integrata, a livello di canale (quattro setpoint per canale)
  • Conversione in unità ingegneristiche
  • Funzionalità diagnostiche a livello di canale (bit elettronici e indicatori di stato)

Moduli I/O speciale ArmorPOINT 1738

  • Modulo contatore
  • Modulo interfaccia seriale sincrono (SSI)
  • Moduli interfaccia seriale (RS-232, RS-485/RS-422)

Ulteriori informazioni

  • La tecnologia di commutazione integrata integra diffuse funzionalità di commutazione Ethernet direttamente all'interno dell'hardware, offrendo supporto per applicazioni a elevate prestazioni senza necessità di configurazioni aggiuntive. Questa tecnologia consente topologie lineari e ad anello a livello di dispositivi per applicazioni EtherNet/IP.
  • La Tecnologia Smart Component DeviceLogix integra funzionalità logiche per l'I/O, avviatori, pulsanti e altri componenti di controllo, offrendo soluzioni di controllo distribuite ad alte prestazioni e dai costi ridotti.

Certificazioni

  • CE
  • C-Tick
  • Soddisfa gli standard IP65/66/67/69K e NEMA 4 (tranne i moduli I/O CA, che soddisfano lo standard IP67).

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

Altre risorse

  • Fogli dati elettronici —Ricerca di file EDS DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e indipendenti dalla rete.
  • Descrizioni generali della stazione: ricerca di file PROFIBUS GSD.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.