Moduli I/O ArmorBlock

I moduli I/O ArmorBlock® serie 1732D e 1732E offrono I/O robusti a basso costo, idonei per l'utilizzo On-Machine. È possibile montare questi moduli su una macchina vicino ai sensori e agli attuatori per una minore lunghezza di cavo per applicazioni automotive, di movimentazione e imballaggio ad alta velocità. Questi moduli sono disponibili per reti DeviceNet® ed EtherNet/IP™ e sono adatti per l'utilizzo in applicazioni di saldatura e di robotica con mani di presa.

Moduli ArmorBlock I/O serie 1732
  • Cenni generali
  • Novità
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Disponibile con alloggiamento stagno in plastica impermeabile e a prova di corrosione e alluminio placcato in nickel
  • Con classificazione IP69K e NEMA 4X (se indicata) per l'utilizzo senza custodia
  • Include LED per allarmi a livello di canale e/o modulo e diagnostica in grado di ridurre il tempo di fermo della macchina
  • Riduce i potenziali problemi di cablaggio grazie a sistemi efficienti di installazione e sostituzione che non richiedono il ricablaggio
  • Include profili Add-On nell'applicazione Studio 5000 Logix Designer®

Blocchi I/O DeviceNet ArmorBlock 1732D

  • 8 o 16 punti per blocco
  • Offre moduli ArmorBlock® Guard I/O™ 1732DS per applicazioni di sicurezza
  • Circuiti I/O con alimentazione di rete su alcuni blocchi

Blocchi I/O EtherNet/IP ArmorBlock 1732E

  • Include fattori di forma standard o sottili
  • Offre 4, 8 o 16 punti per blocco
  • Offre moduli ArmorBlock Guard I/O serie 1732ES per applicazioni di sicurezza
  • Supporta la topologia device level ring DLR (anello a livello di dispositivi) e il collegamento in serie dei moduli selezionati
  • Include ingressi di registrazione ora e data ad alta velocità e moduli d'uscita schedulati per applicazioni complesse e ad alta velocità
  • Offre moduli analogici con alta frequenza di conversione ed elevata accuratezza
  • Include il blocco QuickConnect con tempo di accensione inferiore a 250 ms per cambio utensile
  • Supporta la connessione dei dispositivi con funzionalità IO-Link con il modulo master IO-Link

Blocchi 1732D/E Armor WeldBlock I/O

  • Resistente agli effetti delle scorie di saldatura e dei campi magnetici in prossimità delle testine di saldatura
  • Offre 16 punti per blocco
  • Include il blocco QuickConnect con tempo di accensione inferiore a 250 ms per cambio utensile

Ulteriori informazioni

  • I sensori su IO-Link consentono di realizzare una Connected Enterprise — Ulteriori informazioni su come i sensori intelligenti con IO-Link Technology consentono l'utilizzo di macchinari intelligenti per una Connected Enterprise.
  • La tecnologia di commutazione integrata integra diffuse funzionalità di commutazione Ethernet direttamente all'interno dell'hardware, offrendo supporto per applicazioni a elevate prestazioni senza necessità di configurazioni aggiuntive. Questa tecnologia consente topologie lineari e ad anello a livello di dispositivi per applicazioni EtherNet/IP.
  • Le soluzioni Integrated Architecture di Rockwell Automation offrono i mezzi per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti economici e della domanda dei consumatori.
  • IO-Link Technology permette di collegare i sensori a un modulo master IO-Link per fornire informazioni diagnostiche dettagliate sullo stato generale della macchina per migliorare il tempo di disponibilità e aumentare la produttività.

I/O distribuito, blocco On-Machine

Nuovi moduli ArmorBlock EtherNet/IP e hub IO-Link per ottimizzare la connettività e migliorare la produttività

L'ultima novità nel portafoglio esistente di prodotti I/O ArmorBlock è destinata alle applicazioni in ambienti gravosi, che richiedono un'ampia gamma di temperature di funzionamento e un corpo in zinco pressofuso nichelato. Gli hub offrono agli utenti più opzioni per ottimizzare la struttura di ogni applicazione.

Nuove caratteristiche

  • Funziona alle temperature di -20 - 70 °C (-4 - 158 °F)
  • Offre un grado di protezione IP65, IP67 o IP69K per ambienti operativi gravosi (varia in base ai moduli)
  • Fornisce funzioni di diagnostica per consentire agli utenti di ridurre i tempi di messa in servizio e ricerca guasti
  • Offre connettività EtherNet/IP con connettori di alimentazione ausiliaria M12 con codifica L e 7/8" a 5 pin
  • Offre agli utenti tre opzioni per ottimizzare la struttura degli hub IO-Link: 16 ingressi digitali, 10 ingressi digitali e 6 uscite digitali, 16 ingressi e uscite digitali universali
  • Consente a un maggior numero di dispositivi di campo di collegarsi al connettore di alimentazione M12 con codifica L per gli hub IO-Link e i moduli EtherNet/IP

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

Altre risorse

  • Fogli dati elettronici: per trovare file EDS DeviceNet®, ControlNet®, EtherNet/IP™ e indipendenti dalla rete.
  • On-Machine Accelerator Toolkit: consente di accedere a strumenti e modelli per macchine Rockwell Automation® On-Machine™.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.