I/O distribuito blocco On-Machine

I moduli I/O distribuiti On-Machine™ Block (IP67/69K) possono essere montati direttamente su una macchina anziché in un armadio elettrico centrale remoto, riducendo i costi di cablaggio e consentendo una più facile manutenzione. Questi prodotti forniscono un insieme completo di punti di interfaccia sensore e attuatore, e ciascun modulo include una scheda di rete. I blocchi di espansione sono disponibili per alcuni prodotti. È possibile scegliere tra moduli I/O speciali, digitali e analogici, nonché moduli I/O On-Machine per sistemi di sicurezza.

Moduli ArmorBlock I/O serie 1732

Moduli I/O ArmorBlock 1732

I moduli I/O ArmorBlock® serie 1732D e 1732E offrono I/O robusti a basso costo, idonei per l'utilizzo On-Machine. È possibile montare questi moduli su una macchina vicino ai sensori e agli attuatori per una minore lunghezza di cavo per applicazioni automotive, di movimentazione e imballaggio ad alta velocità. Questi moduli sono disponibili per reti DeviceNet® ed EtherNet/IP™ e sono adatti per l'utilizzo in applicazioni di saldatura e di robotica con mani di presa.


Moduli ArmorBlock Guard I/O serie 1732

Moduli 1732 ArmorBlock Guard I/O

I moduli ArmorBlock® Guard I/O™ serie 1732 offrono tutti i vantaggi del tradizionale I/O distribuito per i sistemi di sicurezza. Questi moduli sono disponibili in custodia con classificazione IP67 per EtherNet/IP™ e sono pronti da montare direttamente sulla macchina.