Moduli I/O FLEX 5000

I moduli I/O FLEX 5000™ rappresentano una soluzione I/O distribuita robusta e flessibile, che consente di scegliere l'I/O più adatto in base alle specifiche esigenze operative. I moduli I/O FLEX 5000 migliorano la comunicazione grazie alla connettività EtherNet/IP™ da 1 Gb, in grado di offrire una velocità e una larghezza di banda superiori. Per garantire flessibilità nell'architettura di rete, questi moduli includono 2 porte in rame o in fibra (SFP) e offrono il supporto per topologie DLR, a stella, lineari e PRP.

Moduli FLEX 5000 I/O serie 5094
  • Cenni generali
  • Novità
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Offrono un vero sistema di sicurezza integrata con moduli I/O discreti a sicurezza intrinseca, dotati di certificazione TÜV fino a
    SIL 3/PLe/Cat. 4
  • Migliora la comunicazione grazie alla connettività EtherNet/IP da 1 Gb tramite porte in rame o in fibra, con adattatori SFP.
  • Supporta un'ampia gamma di topologie di rete: DLR, a stella, lineari e PRP
  • Installazione versatile con montaggio orizzontale o verticale
  • Consente di sostituire i moduli mentre il sistema è in funzione con una semplice installazione a scatto tramite funzione RIUP (rimozione e inserimento sotto tensione)
  • Offre funzionalità flessibili e modulari per supportare fino a 32 canali di ingresso/uscita digitali e 8 canali di ingresso/uscita analogici
  • Funzionano a temperature comprese tra -40 e 70 °C (da -40 a 158 °F), in aree pericolose di classe I, divisione 2, zona 2, gruppi A, B, C e D
  • Utilizzo in ambienti estremi con la versione XT fino a G3 con rivestimento protettivo
  • Possono essere utilizzati come moduli I/O remoti con i controllori ControlLogix® 5580, CompactLogix™ 5380 e CompactLogix 5480
  • Include la configurazione con l'applicazione Studio 5000 Logix Designer®

Ulteriori informazioni

  • Informazioni tecniche sui moduli I/O FLEX 5000: guarda questo video per avere maggiori informazioni tecniche sui moduli I/O FLEX 5000. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Miglioramento dell'efficienza e dell'integrazione con le applicazioni di processo grazie ai nuovi moduli I/O FLEX 5000

La gamma di convertitori I/O FLEX 5000 ha ampliato la gamma di opzioni disponibili per soddisfare una più ampia varietà di requisiti. I moduli di ingresso e uscita analogici HART a 8 canali con Premier Integration con l'applicazione Studio 5000 Logix Designer® contribuiscono a ridurre i tempi di fermo macchina grazie a funzioni di diagnostica dei processi aggiuntive. La disponibilità di un unico ambiente di progettazione semplifica la configurazione e riduce i tempi di progettazione. I nuovi moduli aggiuntivi offrono supporto flessibile e modulare per funzionalità seriali a 2 canali, CA a 16 canali e digitali a 8 e 32 canali.

Nuovi vantaggi

  • Consente l'accesso a dispositivi HART altamente integrati disponibili nell'albero I/O
  • Consente di accedere facilmente allo stato generale dei dispositivi tramite avanzate funzionalità di diagnostica
  • Riduce i tempi di progettazione tramite una solida integrazione con il set di istruzioni PlantPAx® 5.0 e versioni successive
  • Semplifica la manutenzione grazie alla visibilità delle informazioni di diagnostica relative ai tag dei dispositivi in base ai file descrizione del dispositivo
  • Riduce i tempi di fermo macchina aggiungendo e sostituendo dispositivi di processo online
  • Aumenta la produttività semplificando la configurazione dei dispositivi di processo tramite il software DTM (Device Type Manager) integrato
  • Tutti i moduli sono disponibili in due varianti: ambienti non estremi (non-XT) e ambienti estremi (XT) con opzioni di rivestimento protettivo per una maggiore protezione da stress ambientali

Disponibili per la vendita da marzo 2020.

Certificazioni

  • ATEX
  • CE
  • c-UL-us
  • IECEx
  • KC
  • RCM

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

 Altre risorse

  • Fogli dati elettronici: ricerca di DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e file EDS indipendenti dalla rete.
  • Knowledge Base: risorse online che comprendono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software, avvisi e comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.