I/O distribuito modulare per montaggio In Cabinet

L'I/O distribuito In Cabinet (IP20) può essere posizionato in qualsiasi applicazione e richiede una custodia. I nostri prodotti I/O modulari da pannello (In-Cabinet) consentono di selezionare la combinazione esatta di interfacce I/O e moduli di comunicazione ideale per le proprie esigenze, permettendo una maggiore flessibilità di progettazione del sistema. Oltre a una vasta gamma di moduli analogici, digitali e speciali, forniamo opzioni I/O per montaggio In Cabinet per ambienti estremi, I/O per sistemi di sicurezza e I/O a sicurezza intrinseca distribuibili nelle zone pericolose.

Moduli I/O ridondanti serie 1715

Moduli I/O ridondanti 1715

I nostri moduli I/O ridondanti serie 1715 forniscono un reale supporto di I/O ridondante per applicazioni di processi critici in ambienti operativi standard ed estremi.  Con eccezionale facilità di utilizzo, capacità diagnostiche superiori e configurazione flessibile, questi moduli supportano le funzionalità di tolleranza di errore senza necessità di hardware o software aggiuntivo.


Moduli I/O Ex serie 1718

Moduli I/O Ex 1718

I nostri moduli I/O serie 1718 Ex rappresentano una piattaforma I/O distribuita a sicurezza intrinseca e sono progettati per le aree pericolose di tipo Zona 1, se inseriti in custodie certificate. Questa piattaforma integra dispositivi di campo tramite EtherNet/IP™ in una struttura I/O compatta basata su chassis. Questo formato offre la massima efficienza e riduce la necessità di hardware o cablaggio aggiuntivo.

Disponibile per la vendita a partire da gennaio 2020.


Moduli I/O Ex 1719

Moduli I/O Ex 1719

I nostri moduli I/O Ex serie 1719 rappresentano una piattaforma I/O distribuita a sicurezza intrinseca che può essere montata in zona 2 o classe I, div 2. Questa piattaforma integra i dispositivi in aree pericolose tramite EtherNet/IP™ in una struttura I/O compatta basata su chassis che offre la massima efficienza in un piccolo spazio.


Modulare da pannello (In-Cabinet) POINT I/O serie 1734

POINT I/O serie 1734

POINT I/O™ serie 1734 è ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e costi di esercizio ridotti. Grazie alla granularità da uno a otto punti, è possibile acquistare solo gli I/O necessari. Il design compatto semplifica l'installazione in spazi limitati sul pannello. La famiglia include moduli I/O di sicurezza certificati POINT Guard I/O™ che possono essere utilizzati parallelamente in un sistema POINT I/O standard. La connettività di rete include reti ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™ e altre reti aperte. Alcuni moduli utilizzano la tecnologia Smart Component DeviceLogix™, integrando una capacità di risoluzione logica a basso costo nell'I/O per ridurre i tempi di rilevamento e azionamento.


Moduli FLEX I/O serie 1794

Moduli Flex I/O 1794

I nostri moduli FLEX™ I/O serie 1794 offrono la flessibilità per l'applicazione con I/O digitale, analogico, analogico HART e speciale, con un numero di punti per modulo variabile da 4…a 32. È possibile combinare I/O digitale e analogico con opzioni di montaggio e cablaggio.


Moduli FLEX 5000 I/O serie 5094

Moduli I/O FLEX 5000

I moduli I/O FLEX 5000™ rappresentano una soluzione I/O distribuita robusta e flessibile, che consente di scegliere l'I/O più adatto in base alle specifiche esigenze operative. I moduli I/O FLEX 5000 migliorano la comunicazione grazie alla connettività EtherNet/IP™ da 1 Gb, in grado di offrire una velocità e una larghezza di banda superiori. Per garantire flessibilità nell'architettura di rete, questi moduli includono 2 porte in rame o in fibra (SFP) e offrono il supporto per topologie DLR, a stella, lineari e PRP.