Moduli 5069 Compact I/O

I moduli Compact I/O™ serie 5069 forniscono controllo ad alte prestazioni in un design compatto ed espandono le funzionalità della piattaforma Logix. Si tratta dei moduli I/O locali in un sistema CompactLogix™ 5380. Questi moduli rappresentano la soluzione I/O distribuita ideale su una rete EtherNet/IP per i controllori CompactLogix 5380 e ControlLogix® 5580. Sono adatti per applicazioni con requisiti di elaborazione elevati.

Moduli 5069 Compact I/O
  • Cenni generali
  • Novità
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

Moduli Compact I/O 5069

  • Disponibili con contatore ad alta velocità, ingresso digitale, uscita digitale, ingresso analogico, uscita analogica, ingresso CA, uscita CA, uscita a relè isolata e non isolata, moduli di assegnazione indirizzo e distribuzione del potenziale di campo
  • Possono essere utilizzati come moduli I/O locali in un sistema di controllo CompactLogix™ 5380 o come moduli I/O distribuiti accessibili tramite un adattatore 5069-AEN2TR o 5069-AENTR su una rete EtherNet/IP per controllori CompactLogix 5380 e ControlLogix® 5580
  • Forniscono alimentazione lato campo a dispositivi lato campo collegati ad alcuni moduli Compact I/O 5069

Moduli di comunicazione EtherNet/IP Compact I/O 5069

  • Supportano fino a 31 moduli I/O
  • Forniscono alimentazione di sistema separata per un migliore isolamento e un ingresso di alimentazione integrato con alimentazione di campo ai moduli I/O
  • Supportano moduli I/O distribuiti tramite una rete EtherNet/IP per controllori CompactLogix 5380 e ControlLogix 5580
  • Supportano la tecnologia di commutazione integrata da 1 GB per le topologie di rete lineare e device level ring
  • Forniscono comunicazioni backplane ad alta velocità per velocità di trasferimento più elevate
  • Forniscono indicatori di stato migliorati per i sistemi di monitoraggio e ricerca guasti
  • Utilizzano l'adattatore 5069-AENTR sottile per spazi ristretti

Il sistema Compact I/O 5069 dispone ora di un adattatore sottile

Il sistema Compact I/O 5069 dispone ora di un adattatore sottile

Il nostro adattatore 5069-AENTR offre i vantaggi dell'adattatore 5069-AEN2TR su una rete Ethernet/IP con un formato più sottile per un ingombro ridotto quando lo spazio all'interno dello chassis è limitato. Questi moduli di comunicazione:

  • Supportano fino a 31 moduli I/O
  • Forniscono alimentazione di sistema separata per un migliore isolamento e un ingresso di alimentazione integrato con alimentazione di campo ai moduli I/O
  • Supportano moduli I/O distribuiti tramite una rete EtherNet/IP per controllori CompactLogix 5380 e ControlLogix 5580
  • Supportano la tecnologia di commutazione integrata da 1 GB per topologie lineari e device level ring
  • Forniscono comunicazioni backplane ad alta velocità per velocità di trasferimento più elevate
  • Forniscono indicatori di stato migliorati per i sistemi di monitoraggio e ricerca guasti

Ulteriori informazioni

Profilo prodotto del sistema Compact I/O serie 5069

Certificazioni

  • ATEX
  • Marchiato CE
  • Omologazione "cULus Listed"
  • EAC
  • IECEx
  • KC
  • RCM

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder — Selezione dell'hardware e generazione di distinte base per i progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Fogli dati elettronici: ricerca di DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e file EDS indipendenti dalla rete.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.