Moduli 1769 Compact I/O

I nostri moduli basati su chassis Compact I/O™ serie 1769 possono essere utilizzati come I/O distribuito e locale per un controllore CompactLogix™ o Compact GuardLogix®. Le caratteristiche di tipo rack in un design privo di rack riducono i costi e il magazzino ricambi. Una morsettiera rimovibile integrata fornisce connessioni a sensori e attuatori I/O.

Moduli basati su chassis Compact I/O serie 1769
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Massima flessibilità con le opzioni di montaggio su guida DIN o a pannello
  • Indicatori di stato di diagnostica di singoli punti per agevolare la risoluzione dei problemi
  • Codifica del software per impedire errori di posizionamento del modulo
  • Connette fino a tre banchi di Compact I/O™ a un controllore; richiede l'uso di un modulo scheda di comunicazione e di un alimentatore

Moduli I/O digitale Compact 1769

  • Ampia scelta di tensioni CA e CC
  • Include da 8 a 32 punti per modulo
  • Moduli di uscita a contatto
  • Moduli d'ingresso ad alta velocità
  • Filtraggio ingresso
  • Isolamento ottico

Moduli I/O analogico Compact 1769

  • Moduli analogici, termocoppia e RTD
  • Alta precisione
  • Rilevamento e indicazione oltre il limite superiore e inferiore del campo di impostazione
  • Conversione in scala integrata
  • Risposta selezionabile a un sensore di ingresso danneggiato
  • Capacità di gestione del funzionamento del dispositivo di uscita quando si verifica una condizione anomala
  • Canali configurabili singolarmente
  • Autocalibrazione degli ingressi

Moduli I/O 1769-AENTR

  • Supporto di strategia a rete singola per connessione TCP/CIP EtherNet/IP 96
  • Doppie porte Ethernet a supporto di topologie lineari e DLR
  • Semplificazione dell'architettura di sistema con I/O distribuito su EtherNet/IP
  • Possibilità di controllare le migrazioni con il riutilizzo dell'I/O 1769 esistente
  • Frequenza del pacchetto I/O di 10.000 pps
  • Connessione diretta

Moduli I/O speciale Compact 1769

  • Disponibilità di moduli di riserva indirizzo, ASCII, controllo booleano e contatori ad alta velocità
  • Connessione diretta della piattaforma 1769 ai convertitori PowerFlex® e ad altri dispositivi attraverso i moduli da Compact I/O™ a DPI/SCANport™ e da Compact I/O a DSI/Modbus

Ulteriori informazioni

  • Le nostre soluzioni Integrated Architecture offrono i mezzi per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e della domanda dei consumatori.
  • La rete PartnerNetwork™ offre soluzioni di prodotto complementari per i moduli Compact I/O 1769 e profili Add-On CompactLogix 1769 attraverso il programma Encompass Product Reference. È possibile ordinare e filtrare i prodotti dei migliori fornitori del settore nelle varie aree geografiche, che sono compatibili con l'architettura Rockwell Automation® o utilizzabili con i nostri prodotti.

Certificazioni

  • C-Tick
  • Marchiato CE
  • Certificazione CSA
  • Marchiato cUL
  • Marchiato cULus
  • Ambiente pericoloso classe 1 divisione 2
  • KC
  • ODVA
  • Marchiato UL

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di scegliere l'hardware e generare distinte base relative ai progetti.
  • ProposalWorks: creazione di offerte e preventivi completi.

Altre risorse

  • Fogli dati elettronici: è possibile individuare i file EDS di DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e indipendenti dalla rete.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.