I/O di espansione MicroLogix

I moduli I/O di espansione MicroLogix™ serie 1762 estendono le funzionalità dei controllori MicroLogix 1100, 1200 e 1400 ottimizzando la flessibilità del numero e del tipo di I/O. Il design modulare privo di rack riduce i costi e il magazzino ricambi. I moduli possono essere montati su guida DIN o su pannello.

I/O di espansione MicroLogix serie 1762
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Ampia disponibilità di funzionalità per soddisfare i requisiti di una vasta gamma di applicazioni
  • Il supporto di rete include EtherNet/IP™, DeviceNet™ e DH-485 (solo locale)
  • La codifica del software impedisce errori di posizionamento all'interno del sistema
  • Morsettiere con protezione da contatto accidentale per il cablaggio I/O
  • L'ingombro ridotto riduce lo spazio necessario per il pannello
  • Bus I/O ad alte prestazioni integrato
  • Etichetta per registrare le denominazioni del terminale I/O
  • Sono disponibili moduli I/O digitali, analogici e speciali

Moduli di espansione I/O digitale MicroLogix™ 1762

  • 8, 16 or 32 ingressi o uscite
  • Tensioni CA e CC
  • Modulo misto con 8 ingressi e 6 uscite del contatto
  • Moduli d'uscita a relè CA/CC

Moduli di espansione I/O analogico MicroLogix 1762

  • Modulo d'ingresso con 4 ingressi differenziali
  • Modulo d'uscita con 4 uscite single-ended
  • Modulo misto con 2 ingressi differenziali e 2 uscite single-ended

Moduli di espansione I/O speciale MicroLogix 1762

  • Modulo RTD con 4 canali di ingresso
  • Modulo termocoppia con 4 canali di ingresso più un sensore CJC

Numero massimo di moduli di espansione I/O per controllore

ControlloreModuli I/O, max.
MicroLogix 1100 4
MicroLogix 1200 6
MicroLogix 1400 7

Certificazioni

  • Marchiato CE
  • Marchiato cUL (in CSA C22.2 n. 142)
  • Marchiato UL (508)
  • Ambiente pericoloso classe I divisione 2, area pericolosa, gruppi A, B, C, D (UL1604, cUL in CSA C22.2 n. 213)

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di scegliere l'hardware e generare distinte base relative ai progetti.
  • ProposalWorks: creazione di offerte e preventivi completi.

Altre risorse

  • Fogli dati elettronici —Ricerca di file EDS DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e indipendenti dalla rete.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.