I/O basato su chassis

L'I/O basato su chassis è progettato specificatamente per un determinato controllore Allen-Bradley®, come parte della relativa famiglia. È possibile installare l'I/O localmente nello stesso chassis del controllore. Inoltre, grazie all'uso di reti di comunicazione I/O, è possibile distribuire l'I/O più vicino ai sensori e agli attuatori, riducendo i costi per il cablaggio.

Moduli SLC serie 1746 basati su chassis I/O

Moduli I/O SLC 1746

I moduli I/O SLC™ serie 1746 sono parte della piattaforma di controllo SLC 500. Rockwell Automation annuncia che dal 31 agosto 2018, i moduli I/O serie 1746 aggiuntivi non saranno più in produzione e pertanto non saranno più in vendita. Consigliamo ai clienti di passare ai moduli Compact I/O™ serie 5069 che vengono impiegati insieme alla piattaforma di controllo Logix.


Moduli ControlLogix serie 1756 basati su chassis

Moduli ControlLogix 1756

I moduli ControlLogix® serie 1756 basati su chassis forniscono una gamma completa di moduli digitali, digitali diagnostici, analogici, di controllo assi, I/O speciali e di calcolo in grado di soddisfare le esigenze di tutte le applicazioni. È possibile utilizzare qualsiasi modulo basato su chassis nello chassis locale di un controllore ControlLogix o in uno chassis collegato a un controllore ControlLogix su reti ControlNet™ o EtherNet/IP™.


I/O di espansione MicroLogix serie 1762

I/O di espansione MicroLogix

I moduli I/O di espansione MicroLogix™ serie 1762 estendono le funzionalità dei controllori MicroLogix 1100, 1200 e 1400 ottimizzando la flessibilità del numero e del tipo di I/O. Il design modulare privo di rack riduce i costi e il magazzino ricambi. I moduli possono essere montati su guida DIN o su pannello.


Moduli basati su chassis Compact I/O serie 1769

Moduli 1769 Compact I/O

I nostri moduli basati su chassis Compact I/O™ serie 1769 possono essere utilizzati come I/O distribuito e locale per un controllore CompactLogix™ o Compact GuardLogix®. Le caratteristiche di tipo rack in un design privo di rack riducono i costi e il magazzino ricambi. Una morsettiera rimovibile integrata fornisce connessioni a sensori e attuatori I/O.


Moduli Compact 5000 I/O serie 5069

Moduli I/O Compact 5000

I moduli I/O Compact 5000™ serie 5069 forniscono controllo ad alte prestazioni in un design compatto ed espandono le funzionalità delle prestazioni della piattaforma Logix. Rappresentano i moduli I/O locali in un sistema CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 o CompactLogix 5480 e sono dotati di opzioni di sicurezza. Questi moduli rappresentano la soluzione I/O distribuita ideale su una rete EtherNet/IP per controllori CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix® 5580 e GuardLogix 5580 con le restrizioni dei moduli di sicurezza. Sono ideali per applicazioni con requisiti di elaborazione elevati.


Moduli I/O di espansione Micro800 serie 2085

Moduli I/O di espansione Micro800

I moduli I/O di espansione Micro800™ serie 2085 estendono le funzionalità dei controllori Micro850® e Micro870® ottimizzando la flessibilità del numero e del tipo di I/O. I moduli I/O si innestano saldamente sul lato destro dei controllori Micro850 e Micro870 e supportano il montaggio su guida DIN o a pannello.