I/O distribuito a blocchi, per montaggio In Cabinet

L'I/O distribuito In Cabinet (IP20) può essere posizionato in qualsiasi applicazione e richiede una custodia. I nostri prodotti Block I/O a blocchi, per montaggio In Cabinet forniscono un insieme completo di punti di interfaccia sensore e attuatore e includono una scheda di rete. I blocchi di espansione sono disponibili per alcune famiglie di prodotti. È disponibile una vasta gamma di I/O analogici, digitali e speciali, nonché I/O per sistemi di sicurezza.

Blocco I/O di sicurezza In Cabinet GuardPLC 1753

I/O di sicurezza GuardPLC 1753

Rockwell Automation comunica che da giugno 2018 l'I/O di sicurezza GuardPLC™ serie 1753 uscirà di produzione e pertanto non sarà più in vendita.


Blocco In Cabinet compatto economico CompactBlock LDX I/O 1790

CompactBlock LDX I/O 1790

CompactBlock™ LDX I/O serie 1790D è una soluzione I/O distribuito economica per ambienti industriali leggeri in cui non sono richieste specifiche di protezione elevata e caratteristiche prestazionali avanzate. I blocchi base includono punti I/O in una scheda di rete DeviceNet™ integrata. I blocchi di espansione I/O digitale forniscono la flessibilità per aggiungere punti I/O al sistema CompactBlock LDX I/O.


Blocco In Cabinet CompactBlock Guard Safety I/O serie 1791

I/O CompactBlock Guard Safety I/O 1791

I moduli CompactBlock™ Guard I/O™ serie 1791DS e 1791ES forniscono i vantaggi di I/O distribuito per sistemi di sicurezza. Questi moduli funzionano con controllori di sicurezza che comunicano su reti DeviceNet™ o EtherNet/IP™ tramite CIP™ Safety. CompactBlock Guard Safety I/O è ottimizzato per il funzionamento con controllori GuardPLC™, GuardLogix® e SmartGuard™.