Moduli I/O distribuiti integrati

I moduli integrati di I/O distribuito serie 1799 forniscono un'interfaccia standard tra un dispositivo di ingresso e gli attuatori della macchina. È possibile utilizzare la nostra comprovata tecnologia di design e affidabilità senza il costo di‑soluzioni compatte personalizzate e ciò è fondamentale per applicazioni integrate nelle macchine a costi contenuti. Una scheda di espansione e un I/O universale disponibili riducono l'investimento di materiale iniziale, il magazzino ricambi, il costo per l'espansione I/O e ottimizzano l'utilizzo dell'I/O per ciascuna applicazione.

Moduli I/O integrati serie 1799
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Fornisce schede che possono essere incorporate direttamente sulla macchina o al suo interno
  • Include ingressi universali da 24 V CC e uscite sink/source selezionabili dall'utente
  • Offre la connettività EtherNet/IP™ integrata
  • Include una scheda EtherNet/IP a doppia porta con tecnologia di commutazione integrata per supportare topologie di rete ad anello a livello di dispositivi (DLR)
  • Include protezione da cortocircuito delle uscite che protegge le uscite da errori di cablaggio accidentali

Schede I/O integrate EtherNet/IP a doppia porta serie 1799

  • Offre connettività di rete EtherNet/IP
  • Include la tecnologia di commutazione integrata
  • Include schede combinate con 20 circuiti I/O
  • Offre la scheda di espansione opzionale per aggiungere 10 punti di uscita al sistema

Rockwell Automation annuncia che da dicembre 2016 alcuni moduli DeviceNet non saranno più distribuiti sul mercato, pertanto non saranno più in vendita. Per evitare problemi durante la transizione, si consiglia la migrazione a soluzioni del nostro partner Encompass. Ulteriori informazioni: Moduli I/O integrati Softing 1799

Ulteriori informazioni

  • La switch integrati inserisce le funzioni switch Ethernet nell'hardware per supportare applicazioni ad elevate prestazioni senza eseguire configurazioni aggiuntive. Questa tecnologia consente topologie lineari e ad anello a livello di dispositivi per applicazioni EtherNet/IP.

Certificazioni

  • c-UR-us
  • CE
  • C-Tick
  • DeviceNet
  • EtherNet/IP

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

È possibile utilizzare l'editor dei blocchi funzione all'interno del software di configurazione RSNetWorx per creare blocchi funzione DeviceLogix e configurare il tempo di ritardo del segnale d'ingresso sulle schede di controllo di zona.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di scegliere l'hardware e generare distinte base relative ai progetti.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Fogli dati elettronici —Ricerca di file EDS DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e indipendenti dalla rete.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.