CompactBlock Guard Safety I/O

I moduli CompactBlock™ Guard I/O™ serie 1791DS e 1791ES forniscono i vantaggi di I/O distribuito per sistemi di sicurezza. Questi moduli funzionano con controllori di sicurezza che comunicano su reti DeviceNet™ o EtherNet/IP™ tramite CIP™ Safety. CompactBlock Guard Safety I/O è ottimizzato per il funzionamento con controllori GuardPLC™, GuardLogix® e SmartGuard™.

Blocco In Cabinet CompactBlock Guard Safety I/O serie 1791
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Include la certificazione TÜV in quanto sistema dotato di controllori GuardLogix®, GuardPLC™ 1600 e 1800 e SmartGuard™ 600
  • Supporta controlli standard e di sicurezza
  • Include circuiti I/O da 24 V CC con alimentatore integrato
  • Offre funzionalità diagnostiche puntuali per la risoluzione dei problemi su tutti i circuiti di ingresso e uscita
  • Include la funzione di rimozione ed inserimento sotto tensione (RIUP), quando vengono rispettati gli standard di sicurezza appropriati
  • Offre il montaggio su guida DIN e morsetti rimovibili per semplicità di installazione e manutenzione
  • Include alimentazione e cablaggio I/O comuni
  • Offre uscite standard a semiconduttori aggiuntive per qualsiasi ingresso di sicurezza inutilizzato
  • Compatibile con dispositivi di sicurezza Allen-Bradley® Guardmaster®

1791DS CompactBlock™ Guard I/O™ per DeviceNet

  • Compatibile con controllori di sicurezza in grado di comunicare su DeviceNet™ attraverso CIP™ Safety
  • Include da 4 a 16 ingressi di sicurezza a canale singolo e da 4 a 16 uscite a prova di impulsi di tensione standard
  • Alcuni blocchi includono quattro o otto uscite a stato solido di sicurezza, a canale singolo o doppio, oppure quattro uscite dei relè di sicurezza a canale singolo

1791ES CompactBlock Guard I/O per EtherNet/IP

  • Compatibile con controllori di sicurezza in grado di comunicare su EtherNet/IP™ attraverso CIP Safety
  • Include ingressi di sicurezza a canale singolo o doppio (16 singoli/8 doppi oppure 8 singoli/4 doppi) e 8 o 16 uscite pulse test standard
  • Alcuni blocchi includono quattro uscite di sicurezza a doppio canale

Ulteriori informazioni

  • Proteggi personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

I/O distribuito, a blocchi, per montaggio In Cabinet

Certificazioni

Blocchi DeviceNet

  • UL
  • CE
  • C-Tick
  • CSA
  • UL classe I div. 2 Area pericolosa
  • UL NRGF
  • Conformità ODVA
  • Certificazione TÜV per sicurezza funzionale fino a SIL 3, Cat. 4, Livello prestazionale e

Blocchi EtherNet/IP

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • CSA
  • UL classe I div. 2 Area pericolosa
  • UL NRGF
  • EtherNet/IP
  • Certificazione TÜV e UL per sicurezza funzionale fino a SIL 3, Cat. 4, Livello prestazionale e

I moduli CompactBlock Guard I/O sono disponibili in fattore di forma IP20 (in Cabinet).

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Fogli dati elettronici: ricerca di DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e file EDS indipendenti dalla rete.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.