CompactBlock LDX I/O

CompactBlock™ LDX I/O serie 1790D è una soluzione I/O distribuito economica per ambienti industriali leggeri in cui non sono richieste specifiche di protezione elevata e caratteristiche prestazionali avanzate. I blocchi base includono punti I/O in una scheda di rete DeviceNet™ integrata. I blocchi di espansione I/O digitale forniscono la flessibilità per aggiungere punti I/O al sistema CompactBlock LDX I/O.

Blocco In Cabinet compatto economico CompactBlock LDX I/O 1790
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Include il pacchetto completo per un'installazione rapida in aree ristrette che include le canaline e i terminali (pannello operatore)
  • Offre i blocchi base che forniscono da 4 a 32 punti I/O
  • Connettività di rete DeviceNet™ integrata.
  • Consente l'aggiunta di blocchi di espansione a un blocco base per un massimo di 80 punti per nodo
  • Include gli ingressi sink/source universali che riducono il numero di componenti da magazzinare e consentono una certa flessibilità per i tipi di ingresso
  • Include i selettori di indirizzo di nodo e il rilevamento automatico della velocità di trasmissione che semplifica la messa in servizio della rete
  • Offre la scelta di morsetti a vite fissi o di connettori a D per una facile disconnessione

1790 Blocchi base per CompactBlock™ LDX Digital I/O

  • 24 V CC, 120 V CA e uscite relè
  • Fino a 32 punti I/O per blocco
  • Ogni blocco base supporta fino a tre blocchi di espansione

1790 Blocchi base per I/O CompactBlock LDX analogico

  • Fino a  quattro punti I/O per blocco
  • Formato dati numero intero a 16 bit
  • Ogni blocco base supporta fino a due moduli di espansione

1790 Blocchi base per CompactBlock LDX Termocoppia e RTD I/O

  • Formato dati numero intero a 16 bit (complemento a 2)
  • La termocoppia e i blocchi base RTD non supportano i blocchi di espansione

1790 Blocchi di espansione per I/O CompactBlock LDX digitale

  • Aggiungere altri blocchi base per espandere il gruppo I/O fino a 80 punti I/O
  • 24 V CC, 120 V CA e uscite relè
  • 8 o 16 punti I/O per blocco
  • Compatibili con tutti i blocchi base, eccetto la termocoppia e i blocchi base RTD
  • Connettore per cavo piatto da 7 cm incluso

I/O distribuito, a blocchi, per montaggio In Cabinet

Certificazioni

  • c-UL-us classe I div. 2 Area pericolosa
  • CE
  • C-Tick
  • ODVA
  • La custodia soddisfa lo standard IP20.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sui prodotti Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di scegliere l'hardware e generare distinte base relative ai progetti.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Fogli dati elettronici —Ricerca di file EDS DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e indipendenti dalla rete.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.