Moduli POINT Guard I/O

I moduli POINT Guard I/O™ sono moduli I/O di sicurezza certificati progettati per l'inserimento nel sistema POINT I/O™ standard, che offrono funzionalità di automazione e sicurezza in una soluzione I/O di densità massima. POINT Guard I/O comunica sfruttando il protocollo di sicurezza CIP™ su EtherNet/IP™ per controllori GuardLogix® o DeviceNet™ per controllori SmartGuard™ 600.

Moduli In Cabinet POINT Guard I/O serie 1734
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Compatibile con il sistema standard POINT I/O™
  • Comunica utilizzando il protocollo di sicurezza CIP™ Safety su EtherNet/IP™ per controllori GuardLogix™
    • Per la connettività EtherNet/IP, utilizza un adattatore POINT I/O EtherNet/IP (1734-AENT, 1734-AENTR)

Sistema POINT Guard I/O™ 1734

  • Supporta circuiti I/O da 24 V CC
  • Include circuiti di ingresso analogico

Ulteriori informazioni

  • Proteggi personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
  • Le nostre soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e delle richieste dei consumatori.
  • La Tecnologia Smart Component DeviceLogix integra funzionalità logiche per l'I/O, avviatori, pulsanti e altri componenti di controllo, offrendo soluzioni di controllo distribuite ad alte prestazioni e dai costi ridotti.

Certificazioni

  • CE
  • c-UL-us
  • C-Tick
  • ODVA
  • ATEX
  • KC
  • Certificazione TÜV per sicurezza funzionale fino a SIL CL 3, PL(e)/Cat inclusi. 4.

Per dettagli sulle certificazioni TÜV e SIL, vedere Certificati di sicurezza e SIL.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

Altre risorse

  • Fogli dati elettronici: ricerca di DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e file EDS indipendenti dalla rete.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.