Moduli ingresso/uscita (I/O)

È possibile scegliere tra I/O basati su chassis integrati con il controllore Allen-Bradley o I/O distribuiti in un'applicazione o montati su una macchina. Per le applicazioni distribuite, offriamo opzioni In Cabinet (IP20) e soluzioni temprate per montaggio a bordo macchina (IP67/69K), con design modulare o a blocchi. Diverse famiglie di I/O utilizzano la tecnologia Smart Component DeviceLogix™, che integra capacità di gestione della logica a basso costo nell'I/O. Per le soluzioni di sicurezza, i prodotti Guard I/O™ sono certificati TÜV fino a SIL 3, cat. 4, PLe. Il supporto per la comunicazione comprende DeviceNet®, ControlNet® ed EtherNet/IP™, oltre ad altre reti industriali. Gli I/O Allen-Bradley sono disponibili in diverse dimensioni e densità di punti, in modo da fornire la flessibilità necessaria per soddisfare con precisione i requisiti dell'utente.

I/O basato su chassis

I/O basato su chassis

L'I/O basato su chassis è progettato specificatamente per un determinato controllore Allen-Bradley®, come parte della relativa famiglia. È possibile installare l'I/O localmente nello stesso chassis del controllore. Inoltre, grazie all'uso di reti di comunicazione I/O, è possibile distribuire l'I/O più vicino ai sensori e agli attuatori, riducendo i costi per il cablaggio.


Moduli I/O integrati serie 1799

I/O distribuito integrato

I moduli integrati di I/O distribuito serie 1799 forniscono un'interfaccia standard tra un dispositivo di ingresso e gli attuatori della macchina. È possibile utilizzare la nostra comprovata tecnologia di design e affidabilità senza il costo di‑soluzioni compatte personalizzate e ciò è fondamentale per applicazioni integrate nelle macchine a costi contenuti. Una scheda di espansione e un I/O universale disponibili riducono l'investimento di materiale iniziale, il magazzino ricambi, il costo per l'espansione I/O e ottimizzano l'utilizzo dell'I/O per ciascuna applicazione.


I/O distribuito a blocchi, per montaggio In Cabinet

I/O distribuito, a blocchi, per montaggio In Cabinet

L'I/O distribuito In Cabinet (IP20) può essere posizionato in qualsiasi applicazione e richiede una custodia. I nostri prodotti Block I/O a blocchi, per montaggio In Cabinet forniscono un insieme completo di punti di interfaccia sensore e attuatore e includono una scheda di rete. I blocchi di espansione sono disponibili per alcune famiglie di prodotti. È disponibile una vasta gamma di I/O analogici, digitali e speciali, nonché I/O per sistemi di sicurezza.


I/O distribuito modulare per montaggio In Cabinet

I/O distribuito, modulare per montaggio In Cabinet

L'I/O distribuito In Cabinet (IP20) può essere posizionato in qualsiasi applicazione e richiede una custodia. I nostri prodotti I/O modulari da pannello (In-Cabinet) consentono di selezionare la combinazione esatta di interfacce I/O e moduli di comunicazione ideale per le proprie esigenze, permettendo una maggiore flessibilità di progettazione del sistema. Oltre a una vasta gamma di moduli analogici, digitali e speciali, forniamo opzioni I/O per montaggio In Cabinet per ambienti estremi, I/O per sistemi di sicurezza e I/O a sicurezza intrinseca distribuibili nelle zone pericolose.


I/O distribuito blocco On-Machine

I/O distribuito, blocco On-Machine

I moduli I/O distribuiti On-Machine™ Block (IP67/69K) possono essere montati direttamente su una macchina anziché in un armadio elettrico centrale remoto, riducendo i costi di cablaggio e consentendo una più facile manutenzione. Questi prodotti forniscono un insieme completo di punti di interfaccia sensore e attuatore, e ciascun modulo include una scheda di rete. I blocchi di espansione sono disponibili per alcuni prodotti. È possibile scegliere tra moduli I/O speciali, digitali e analogici, nonché moduli I/O On-Machine per sistemi di sicurezza.


Moduli ArmorPOINT I/O serie 1738

Moduli I/O

I moduli I/O ArmorPOINT® serie 1738 forniscono un'ampia gamma di moduli di ingresso e di uscita utilizzabili in molte applicazioni, dal controllo ad alta velocità digitale al controllo dei processi. L'I/O ArmorPOINT supporta la tecnologia produttore/consumatore, che consente la condivisione di informazioni di ingresso e stato di uscita tra più controllori Logix.