Terminali grafici PanelView 5000

I pannelli operatore PanelView™ 5000 offrono un design moderno e intuitivo, migliorando l'integrazione con Logix tramite l'utilizzo del software Studio 5000 View Designer. Questa integrazione consente ai tecnici di immettere solo una volta le informazioni di configurazione e di utilizzarle per l'intero progetto di automazione. In questo modo è possibile sviluppare applicazioni moderne con pulsanti del pannello operatore ad alta velocità per applicazioni marcia jog, grafica vettoriale scalabile e un banner di sistema preconfigurato che fornisce informazioni diagnostiche.

Terminali grafici PanelView 5000
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Include allarmi basati su Logix per eliminare la necessità di configurazioni aggiuntive
  • Ottiene una risposta di <100 ms per applicazioni con marcia jog della macchina con un pulsante interfaccia operatore ad alta velocità
  • Fornisce il supporto delle proprietà estese dei tag Logix per favorire lo sviluppo di contesti più completi
  • Presenta una struttura moderna con una cornice di alluminio sottile
  • Offre la possibilità di creare grafica aggiuntiva riutilizzabile e personalizzata per realizzare in modo più efficiente le applicazioni desiderate
  • Possibilità di condividere automaticamente tag, allarmi e altri dati con l'utilizzo dell'ambiente Studio 5000 View Designer™
  • Offre un emulatore per testare un progetto senza necessità di scaricarlo su un terminale fisico
  • Utilizza un server VNC integrato per supportare un client VNC remoto per il monitoraggio e la ricerca guasti

Pannelli operatore PanelView 5510

  • Offre una soluzione di visualizzazione per applicazioni più complesse
  • Dimensioni disponibili da 7…19 pollici con opzioni widescreen, touch e tastierino 
  • Supporta 100 schermate, la connessione a un controllore e 4000 allarmi
  • Offre un processore dual-core da 1,46 GHz, 1 Gb di RAM e 4 Gb di memoria flash

Terminali grafici PanelView 5310

  • Offre una soluzione di visualizzazione per applicazioni più piccole
  • Dimensioni dello schermo disponibili da 6 a 12 pollici.
  • Supporta 100 schermate, la connessione a un controllore e 1000 allarmi
  • Offre un processore da 1,46 GHz, 1 Gb di RAM e 4 Gb di memoria flash

Ulteriori informazioni

Guarda questo video per avere maggiori informazioni sui pannelli operatore PanelView 5000. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Software thin client ThinManager: il software di gestione thin client ThinManager consente di ottimizzare i prodotti e contribuisce a fornire flessibilità ed efficienza dell'applicazione.

Certificazioni

  • Omologazione "cULus Listed"
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • RCM
  • RoHS
  • KCC
  • EtherNet/IP

 

Conformità agli standard

  • Apparati di controllo industriale con omologazione cULus Listed per l'uso in aree pericolose (E10314) per standard ANSI / ISA 12.12.01 e CSA C22.2 n. 213 con classificazione: • Classe I, div 2, gruppi A, B, C, D Classi di protezione per UL50 e CSA C22.2 n. 94.2-07. Classificazione di protezione ingressi custodia con omologazione UL per IEC 60529
  • EN 61000-6-2; immunità per ambienti industriali
  • EN 61000-6-4; emissioni industriali
  • EN 61131-2; controllori programmabili
  • AS/NZS CISPR 11; emissioni industriali

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Programma i pannelli operatore PanelView™ 5000 tramite il software Studio 5000 View Designer di Rockwell Software®.

Per scaricare il software, visita Product Compatibility & Download Center.

Ulteriori informazioni

Altri prodotti software sono disponibili in Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

Altre risorse

  • Aggiornamenti firmware — Effettuare l'accesso per ottenere assistenza sugli aggiornamenti firmware.
  • Libreria di codici di esempio — Consente di scaricare esempi di codice sviluppato da altri utenti e di inserire codice che potrebbe essere utile per altri utenti.
  • Knowledge Base — Le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.