Terminali grafici PanelView 800

I pannelli operatore PanelView™ 800 serie 2711R sono display a pannello con opzioni tastierino o touchscreen per l'input da parte dell'operatore. Disponibili con display da 4 a 10 pollici e compatibili con controllori piccoli e micro, questi pannelli sono dotati di processori ad alte prestazioni, display ad alta risoluzione e una quantità elevata di memoria flash e dinamica. Le porte di comunicazione seriale ed Ethernet integrate supportano una serie di reti. La capacità di monitoraggio remoto garantisce una migliore usabilità dei dispositivi.

Terminali grafici PanelView 800 serie 2711R
  • Cenni generali
  • Novità
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Ottimizzazione per la compatibilità con i controllori Micro800®
  • Consente la connettività con controllori CompactLogix™ 5370 L1, L2 e L3
  • Offre monitoraggio remoto e ricerca guasti del pannello tramite l'uso di un server Virtual Network Computing (VNC)
  • Offre modalità di applicazione flessibili in verticale ed orizzontale
  • Include un processore CPU a 800 MHz ad alte prestazioni con 256 MB di memoria
  • Include una porta host USB e uno slot microSD™ per il trasferimento dei file o l'aggiornamento del firmware
  • Consente il caricamento e il download di gruppi di dati o impostazioni dei parametri con funzionalità per la gestione ricette
  • Supporta il direct tag referencing e il download pass-through Micro800

Ulteriori informazioni

  • Guardate il video introduttivo per i pannelli operatore PanelView 800. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZH
  • Sfruttate al meglio i pannelli operatore PanelView 800 guardando i video con suggerimenti e consigli.
  • Scoprite in che modo il sistema di micro-controllo offre una soluzione di micro-automazione semplice e conveniente per i costruttori di macchine standalone di piccole dimensioni.

La versione firmware per pannelli operatore PanelView 800 5.011 migliora l'usabilità e potenzia la connettività funzionale ai controllori CompactLogix 5370

Nuove caratteristiche

  • Supporta la notifica e-mail con crittografia (TLS1.2)
  • Supporta la configurazione e-mail durante il runtime e la fase di progettazione
  • Consente la stampa su connessione Ethernet e USB
  • Supporta schermata di stampa e storico degli allarmi
  • Consente l'accesso FTP ai file di registro dati, storico degli allarmi e ricette
  • Supporta il download per font di lingua e screen saver personalizzato

Miglioramenti

  • Supporta una tavolozza di 65.000 colori in DesignStation
  • Facilita ricerca e selezione con simbolo categorizzato
  • Supporta il log dei dati multi-trend
  • Supporta il filtro allarme attivo

Miglioramenti alla CompactLogixconnettività dei controllori 5370

  • Ora supporta:
    • Fino a 50 schermate
    • Fino a 400 tag esterni
    • Fino a 400 allarmi

Software

Scarica l'ultima versione firmware PanelView 800.

Certificazioni

  • Marchiato CE
  • C-Tick
  • Omologazione "cULus Listed"
  • KC
  • RCM
  • RoHS

Conformità agli standard

  • Omologazione cULus Listed, classe 1 div. 2, gruppi A,B,C,D, T4A

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Utilizzare il Software Connected Components Workbench con la tecnologia Microsoft Visual Studio® per programmare i pannelli operatore PanelView™ 800.

Scarica l'ultima versione firmware PanelView 800.

Ulteriori informazioni

Altri prodotti software sono disponibili in Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder — Selezione dell'hardware e generazione di distinte base per i progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

Applicazioni

I pannelli operatore PanelView™ 800 supportano le applicazioni seguenti: