Terminali grafici PanelView Plus 6 Compact

I terminali grafici PanelView™ Plus 6 Compact serie 2711PC consentono di monitorare, controllare e visualizzare graficamente le informazioni sullo stato dell'applicazione. Questi terminali offrono la flessibilità della piattaforma aperta tipica del sistema operativo Windows® CE. Sono disponibili con display da 4…6 pollici. Il software FactoryTalk® View Studio Machine Edition consente di programmare tutti i terminali grafici PanelView Plus 6 Compact.

Terminali grafici PanelView Plus 6 Compact serie 2711PC
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Fornisce miglioramenti significativi rispetto ai pannelli operatore PanelView™ Plus Compact 400, 600 e 1000
    • Aumento della velocità del processore da 350 MHz a 1 GHz
    • Frequenza di transizione dello schermo fino al 70% più rapida
    • Aumento della memoria di sistema da 64 MB di RAM a 256 MB di RAM
    • Aumento dello spazio di archiviazione Flash da 64 MB a 512 MB
    • Illuminazione potenziata dei display LED retroilluminati
    • Maggiore connettività a svariate periferiche, ad esempio stampanti, mouse e tastiere
  • Supporto dei controlli ActiveX®
  • Supporto della connettività remota (VNC, FTP e FactoryTalk ViewPoint)
  • Funzionalità di ripristino di backup
  • Gestione di dati e ricette mediante file .CSV
  • Uso della grafica Symbol Factory
  • Visualizzatore di file PDF integrato per un supporto sensibile al contesto per l'operatore
  • Supporto della registrazione e l'andamento DataStore Plus, che elimina il limite di 300.000 punti dati

Ulteriori informazioni

Fare riferimento alla nostra Tabella di migrazione da PanelView Plus 400/600 a PanelView Plus 6 400/600 [PDF] per stabilire quali sono i nuovi modelli che è possibile integrare alle tue reti.

Utilizza al meglio l'interfaccia operatore PanelView™ e il software FactoryTalk® View ME grazie ai nostri video con suggerimenti e consigli:

Certificazioni

  • Marchiato CE
  • C-Tick
  • Omologazione cUL Listed
  • KCC
  • RoHS
  • Omologazione UL Listed

Conformità agli standard

  • Classe I, div. 2, gruppi A, B, C, D
  • Classe II, div. 2
  • Classe III div. 1

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

Altre risorse

  • Aggiornamenti firmware — Effettuare l'accesso per ottenere assistenza sugli aggiornamenti firmware.
  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Libreria di codici di esempio: consente di estrarre esempi di codici che sono stati sviluppati da altri utenti e di inserire codici che potrebbero essere utili per altri utenti.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.