Terminali grafici PanelView Plus 7

I terminali grafici PanelView™ Plus 7 serie 2711P sono disponibili nelle versioni Standard e Performance e offrono display da 4 a 19 pollici con opzione widescreen. È possibile usare FactoryTalk® View Machine Edition per creare la propria applicazione, semplificare la configurazione e potenziare la soluzione Integrated Architecture. Questi terminali sono dotati di connettività Ethernet e consentono di monitorare le applicazioni in remoto tramite connettività VNC.

Terminali grafici PanelView Plus 7 serie 2711P
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Utilizzo delle funzioni standard Windows CE 6.0, LCD TFT a colori e grafica a 18 bit
  • Monitoraggio applicazioni da siti remoti con la connettività VNC
  • Utilizzo di una scheda SD per copiare l'interfaccia utente più velocemente
  • Funzionalità e-mail e notifica tramite messaggi di testo
  • Include 512 MB di RAM e memoria non volatile da 512 MB (circa 80 MB di memoria utente libera)

Versione standard

  • Dimensioni disponibili da 4…15 pollici con opzioni widescreen e tastierino
  • Offre 50 schermate (25 schermate sostitutive e 25 nella maschera superiore) e 500 allarmi se utilizzato con il software FactoryTalk® Machine Edition 9.0 con connessione a un controllore
  • Connettività Ethernet con 1 porta RJ45 10/100 MB Auto-MDI/MDI-X con supporto IEEE 1588
  • Fornisce porte Ethernet singole o DLR per la connettività di rete

Versione Performance

  • Dimensioni disponibili da 7…19 pollici con opzioni widescreen e tastierino
  • Supporto della riproduzione video che offre funzionalità avanzate di guida dell'utente
  • Funzionalità client RDP per la creazione di terminali thin client
  • Fornisce porte Ethernet che supportano topologie di rete DLR, lineari o a stella
  • Include una cornice in acciaio inossidabile 304 opzionale
  • Rivestimento protettivo opzionale per gli schermi solo touch DC da 9 e 12 pollici

Versione Performance in acciaio inossidabile

  • Disponibilità di display senza marca di dimensioni comprese tra 9" e 12"
  • Cornice in acciaio inossidabile 304
  • Guarnizioni in silicone blu sostituibili per l'industria alimentare
  • Rivestimento protettivo
  • Certificazione NSF - Leggi la storia
  • Classificazione UL IP69 e test su IP69K secondo le specifiche ISO 20653

Versione ArmorView Plus 7

  • Display da 12 pollici in un quadro completamente scatolato
  • Protezione IP66 per un'interfaccia operatore priva di armadio
  • Opzione di personalizzazione dei singoli pulsanti e interruttori
  • Opzioni che consentono una maggiore flessibilità, incluse quelle di orientamento del montaggio da un braccio ruotante, un piedistallo o una superficie fissa

Ulteriori informazioni

Guardate questo video per maggiori informazioni sui prodotti PanelView Plus 7.

Utilizzate al meglio l'interfaccia operatore PanelView™ e il software FactoryTalk® View ME grazie ai nostri video:

Software thin client ThinManager: il software di gestione thin client ThinManager consente di ottimizzare i prodotti e contribuisce a fornire flessibilità ed efficienza dell'applicazione.

Certificazioni

  • ATEX Zona 2, 22 (solo modelli Standard)
  • INMETRO Zone 2, 22 (solo standard)
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • Omologazione "cULus Listed" Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D (tutti i terminali); Classe II, Divisione 2, Gruppi F e G (solo standard); Classe III (solo standard)
  • EAC (solo standard)
  • KC
  • RCM o RMS
  • RoHs

 

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Programma i pannelli operatore PanelView™ Plus 7 tramite FactoryTalk View Studio Machine Edition di Rockwell Software.

Ulteriori informazioni

Altri prodotti software sono disponibili in Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

Altre risorse

  • Aggiornamenti firmware — Effettuare l'accesso per ottenere assistenza sugli aggiornamenti firmware.
  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Libreria di codici di esempio - Consente di estrarre esempi di codice sviluppato da altri utenti e di inserire codice che potrebbe essere utile per altri utenti.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.