Terminali grafici PanelView Plus 6

I terminali grafici PanelView™ Plus 6 serie 2711P consentono di monitorare, controllare e visualizzare graficamente le informazioni sullo stato dell'applicazione. Questi terminali offrono la flessibilità della piattaforma aperta tipica del sistema operativo Windows® CE. Sono disponibili in display da 4Dimensioni standard display … 15 pollici. Il software FactoryTalk® View Studio Machine Edition consente di programmare tutti i terminali grafici PanelView Plus 6.

Terminali grafici PanelView Plus 6 serie 2711P
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Fornisce miglioramenti significativi rispetto ai pannelli operatore PanelView™ Plus 400
    • Aumento della velocità del processore da 350 MHz a 1 GHz
    • Frequenza di transizione dello schermo fino al 70% più rapida
    • Aumento della memoria di sistema da 64 MB di RAM a 256 MB di RAM
    • Aumento dello spazio di archiviazione Flash da 64 MB a 512 MB
    • Include 80 MB di memoria non volatile per le applicazioni
    • Illuminazione potenziata dei display LED retroilluminati
    • Maggiore connettività a svariate periferiche, ad esempio stampanti, mouse e tastiere
  • Supporto dei controlli ActiveX®
  • Integrazione con software di terzi ad esempio Microsoft® Internet Explorer® e Microsoft Office Viewer
  • Supporto della connettività remota (VNC e FTP)
  • Funzionalità di ripristino di backup
  • Gestione di dati e ricette mediante file .CSV
  • Uso della grafica vettoriale di Symbol Factory
  • Visualizzatore di file PDF integrato per un supporto sensibile al contesto per l'operatore
  • Supporto della registrazione e l'andamento DataStore Plus, che elimina il limite di 300.000 punti dati

Terminali grafici PanelView Plus 6 400

  • Display a schermo piatto a colori da 4 pollici, con una risoluzione di 320 x 240 e grafica a 18 bit.

Terminali grafici PanelView Plus 6 600

  • Display a schermo piatto a colori da 6 pollici, con una risoluzione di 320 x 240 e grafica a 18 bit.

Terminali grafici PanelView Plus 6 700

  • Display a schermo piatto a colori da 6,5 pollici, con una risoluzione di 640 x 480 (minima) e grafica a 18 bit.
  • Supporto dell'input dell'operatore mediante tastierino (22 tasti funzione), touch screen o tastierino e touch screen.

Terminali grafici PanelView Plus 6 1000

  • Display a schermo piatto a colori da 10,4 pollici, con una risoluzione di 640 x 480 (minima) e grafica a 18 bit.
  • Supporto dell'input dell'operatore mediante tastierino (32 tasti funzione), touch screen o tastierino e touch screen.

Terminali grafici PanelView Plus 6 1250

  • Display a schermo piatto a colori da 12,1 pollici, con una risoluzione di 800 x 600 (minima) e grafica a 18 bit.
  • Supporto dell'input dell'operatore mediante tastierino (40 tasti funzione), touch screen o tastierino e touch screen.

Pannelli operatore PanelView Plus 6 1500

  • Display a schermo piatto a colori da 15 pollici, con una risoluzione di 1.024 x 768 (minima) e grafica a 18 bit.
  • Supporto dell'input dell'operatore mediante tastierino (40 tasti funzione), touch screen o tastierino e touch screen.

 

Ulteriori informazioni

Fare riferimento alla nostra Tabella di migrazione da PanelView Plus 400/600 a PanelView Plus 6 400/600 [PDF] per stabilire quali sono i nuovi modelli che è possibile integrare alle tue reti.

Utilizza al meglio l'interfaccia operatore PanelView™ e il software FactoryTalk® View ME grazie ai nostri video con suggerimenti e consigli:

Certificazioni

  • UL
  • C-UL
  • CE
  • C-Tick
  • RoHS
  • KCC

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Programma i pannelli operatore PanelView™ Plus 6 tramite FactoryTalk View Studio Machine Edition di Rockwell Software®.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

Altre risorse

  • Aggiornamenti firmware — Effettuare l'accesso per ottenere assistenza sugli aggiornamenti firmware.
  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Libreria di codici di esempio: consente di estrarre esempi di codici che sono stati sviluppati da altri utenti e di inserire codici che potrebbero essere utili per altri utenti.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.


Applicazioni

Le applicazioni tipiche per i pannelli operatore PanelView™ Plus 6 includono:

  • Andamento
  • Espressioni
  • Registrazione dei dati
  • Animazione
  • Navigazione diretta degli indirizzi dei controllori Logix5000 dal software FactoryTalk® View Studio
  • Comunicazione multi-fornitore

Casi di studio sull'interfaccia operatore: visitate il nostro sito sui casi di studio per scoprire come i nostri clienti hanno impiegato i prodotti di interfaccia operatore Allen-Bradley® nelle loro applicazioni.