Terminali grafici

I nostri terminali grafici offrono robuste soluzioni di interfaccia elettronica in una vasta gamma di dimensioni, metodi di input dell'operatore, opzioni di memoria e configurazioni. Questi robusti dispositivi sono totalmente compatti (hardware, software e comunicazioni) e testati per un funzionamento come interfaccia uomo-macchina. Sono approvati per la loro resistenza a forti urti, vibrazioni e temperature. È possibile accedere alle informazioni dell'applicazione su numerosi protocolli di comunicazione tra cui DeviceNet™, ControlNet™ ed EtherNet/IP™.

Terminali grafici PanelView 5000

Terminali grafici PanelView 5000

I pannelli operatore PanelView™ 5000 offrono un design moderno e intuitivo, migliorando l'integrazione con Logix tramite l'utilizzo del software Studio 5000 View Designer. Questa integrazione consente ai tecnici di immettere solo una volta le informazioni di configurazione e di utilizzarle per l'intero progetto di automazione. In questo modo è possibile sviluppare applicazioni moderne con pulsanti del pannello operatore ad alta velocità per applicazioni marcia jog, grafica vettoriale scalabile e un banner di sistema preconfigurato che fornisce informazioni diagnostiche.


Terminali grafici PanelView Plus 7 serie 2711P

Terminali grafici PanelView Plus 7

I terminali grafici PanelView™ Plus 7 serie 2711P sono disponibili nelle versioni Standard e Performance e offrono display da 4 a 19 pollici con opzione widescreen. È possibile usare FactoryTalk® View Machine Edition per creare la propria applicazione, semplificare la configurazione e potenziare la soluzione Integrated Architecture. Questi terminali sono dotati di connettività Ethernet e consentono di monitorare le applicazioni in remoto tramite connettività VNC.


Terminali grafici PanelView Plus 6 serie 2711P

Terminali grafici PanelView Plus 6

I terminali grafici PanelView™ Plus 6 serie 2711P consentono di monitorare, controllare e visualizzare graficamente le informazioni sullo stato dell'applicazione. Questi terminali offrono la flessibilità della piattaforma aperta tipica del sistema operativo Windows® CE. Sono disponibili in display da 4Dimensioni standard display … 15 pollici. Il software FactoryTalk® View Studio Machine Edition consente di programmare tutti i terminali grafici PanelView Plus 6.


Terminali grafici PanelView Plus 6 Compact serie 2711PC

Terminali grafici PanelView Plus 6 Compact

I terminali grafici PanelView™ Plus 6 Compact serie 2711PC consentono di monitorare, controllare e visualizzare graficamente le informazioni sullo stato dell'applicazione. Questi terminali offrono la flessibilità della piattaforma aperta tipica del sistema operativo Windows® CE. Sono disponibili con display da 4…6 pollici. Il software FactoryTalk® View Studio Machine Edition consente di programmare tutti i terminali grafici PanelView Plus 6 Compact.


Terminali grafici PanelView 800 serie 2711R

Terminali grafici PanelView 800

I pannelli operatore PanelView™ 800 serie 2711R sono display a pannello con opzioni tastierino o touchscreen per l'input da parte dell'operatore. Disponibili con display da 4 a 10 pollici e compatibili con controllori piccoli e micro, questi pannelli sono dotati di processori ad alte prestazioni, display ad alta risoluzione e una quantità elevata di memoria flash e dinamica. Le porte di comunicazione seriale ed Ethernet integrate supportano una serie di reti. La capacità di monitoraggio remoto garantisce una migliore usabilità dei dispositivi.


Pannelli operatore PanelView Component serie 2711C

Pannelli operatore PanelView Component

I nostri pannelli operatore PanelView™ Component serie 2711C sono display a pannello, con opzioni tastierino o touchscreen per l'input dell'operatore. Rockwell Automation annuncia che dal 30 giugno 2018 i pannelli operatore PanelView™ Component C200 e C300 serie 2711C non saranno più in produzione e pertanto non saranno più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai pannelli operatore PanelView 800.