PowerMonitor 5000

Il PowerMonitor™ 5000 serie 1426 rappresenta la nuova generazione di prodotti di monitoraggio della qualità dell'alimentazione. Costruito sulle funzionalità chiave di misurazione dell'alimentazione e dell'energia, PowerMonitor 5000 migliora il monitoraggio consumi energetici.

PowerMonitor 5000 serie 1426
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Fornisce il monitoraggio di 4 canali tensione e 4 canali corrente per ogni ciclo elettrico: 1024 punti dati su 8 canali ogni 12-17 millisecondi
  • Calcola oltre 6.000 parametri per ciascun ciclo
  • Fornisce una seconda porta di comunicazione
  • Include porta EtherNet/IP™ nativa
  • Include 4 ingressi digitali per la raccolta dati WAGES
  • Include 4 uscite per la connessione ai sistemi SCADA o di controllo
  • Offre allarmi configurabili per un massimo di 20 eventi
  • Fornisce la funzionalità di correzione del cablaggio virtuale

Modelli PowerMonitor 5000

M5 - Modello base

M6 - Include le funzioni del modello base, più:

  • Armoniche
  • Oscillografia
  • Sincronizzazione eventi

M8 - Include le funzioni del modello base, più:

  • Armoniche
  • Oscillografia
  • Sincronizzazione eventi
  • Flicker
  • Interarmoniche
  • Rilevamento transitori elettrici

Confronto fra prodotti

 

PowerMonitor 500

PowerMonitor 1000

PowerMonitor 5000

Livelli delle misurazioni

Consumo energetico

X

X

X

Domanda

X

X

X

Fattore di potenza

X

X

X

Qualità dell'alimentazione (sottotensioni/sovratensioni, armoniche, transitori elettrici)

 

 

 

X

Acquisizione della forma d'onda

 

 

X

Livelli di accuratezza (per standard EN62053-222)  

Classe 1, accuratezza energia 1%

X X  

Classe 0.2, accuratezza energia 0,2%

    X
Connettività
Uscite

Segnale digitale
Segnale analogico (0...20 mA)
Modbus RTU
EtherNet/IP

Modbus RTU
EtherNet/IP
Segnale KYZ

Segnale digitale
EtherNet/IP
DeviceNet
ControlNet
Segnale KYZ

Ingressi   Segnale digitale Segnale digitale

Ulteriori informazioni

Certificazioni

  • Conformità CE
  • Certificazione cULus
  • UL

Conformità agli standard

  • EN 61010
  • UL 61010

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Utilizzare questi pacchetti software per configurare, monitorare, analizzare, gestire, stampare e salvare i dati dei misuratori di potenza con le unità PowerMonitor™ 5000.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

'-

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Aggiornamenti firmware

Altre risorse