PowerMonitor 500

PowerMonitor™ 500 serie 1420 dispone di un display a cristalli liquidi su dispositivo in un ingombro compatto che garantisce visibilità immediata dei consumi energetici. Il monitor è una soluzione economica per la misurazione ripartita e fornisce dati critici per consentire all'utente di prendere decisioni in fase di processo, ridurre i consumi energetici e aumentare i profitti dell'azienda. 

PowerMonitor 500 serie 1420
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Offre dimensioni ridotte e montaggio a pannello
  • Include display a cristalli liquidi integrato per registrare i dati in maniera centralizzata e visualizzarli localmente
  • Misurazione di tensione, corrente, potenza, consumi energetici, domanda e fattore di potenza
  • Include più protocolli di comunicazione, tra cui Modbus RTU ed EtherNet/IP™
  • Offre 2 uscite digitali a relè (opzionali)
  • Offre 2 uscite analogiche da 4 a 20 mA (opzionali) per il controllo dei processi a velocità variabile
  • Include 4 allarmi configurabili
  • Fornisce integrazione totale con il software di asset management RSEnergyMetrix® per una soluzione completa di gestione dei consumi energetici

Confronto fra prodotti

 

PowerMonitor 500

PowerMonitor 1000

PowerMonitor 5000

Livelli delle misurazioni

Consumo energetico

X

X

X

Domanda

X

X

X

Fattore di potenza

X

X

X

Qualità dell'alimentazione (sottotensioni/sovratensioni, armoniche, transitori elettrici)

 

 

 

X

Acquisizione della forma d'onda

 

 

X

Livelli di accuratezza (per standard EN62053-22)

Classe 1, accuratezza energia 1%

X X

Classe 0.2, accuratezza energia 0,2%

X

Connettività

Uscite

Segnale digitale
Segnale analogico (0...20 mA)
Modbus RTU
EtherNet/IP

Modbus RTU
EtherNet/IP
Segnale KYZ
Segnale digitale
EtherNet/IP
DeviceNet
ControlNet
Segnale KYZ
Ingressi Segnale digitale Segnale digitale

Ulteriori informazioni

Certificazioni

  • CE
  • cULus (E56639)

Conformità agli standard

  • Metrologia (EN50470-3, EN62053-21 EN62053-23, MID "aggiunta MI-003")
  • Uscita a impulsi (DIN43864, IEC62053-31)
  • Sicurezza (EN60664, EN61010-1, EN62052, IEC60664, IEC61010-1)

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Utilizzare il Software di asset management FactoryTalk EnergyMetrix per configurare, monitorare, analizzare, gestire, stampare e salvare i dati dei misuratori di potenza con le unità PowerMonitor™ 500.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

'-

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

  • Gestione dei requisiti
  • Sistemi SCADA
  • Protezione di emergenza contro i sovraccarichi
  • Ottimizzazione elettrica
  • Contabilità energetica
  • HVAC
  • Monitoraggio del livello macchina

Casi di studio sulla gestione dei consumi energetici: visitate il nostro sito sui casi di studio per scoprire come i nostri clienti hanno impiegato i prodotti per la gestione dei consumi energetici Allen-Bradley nelle loro applicazioni.