PowerMonitor 1000

PowerMonitor™ 1000 serie 1408 è un misuratore di potenza compatto per la profilazione del carico, l'allocazione dei costi o il controllo energetico. Il monitor si integra con i sistemi di monitoraggio dei consumi energetici esistenti per fornire la misurazione ripartita. I PLC (famiglia PLC-5®, SLC®, ControlLogix®) comunicano agevolmente con il PowerMonitor™ 1000 per utilizzare i dati sui consumi energetici nei sistemi di controllo.

PowerMonitor 1000 serie 1408
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Disponibile in dimensioni compatte
  • Comunicazioni EtherNet/IP™, seriale DF1, Modbus RTU, Modbus TCP disponibili
  • Include display a cristalli liquidi integrato
  • Include montaggio a pannello o su guida DIN
  • Fornisce diagnostica di cablaggio
  • Include il periodo di utilizzo (fascia di punta, fascia ridotta)
  • Include registri di energia, min/max, stato e fattore di carico
  • Offre la possibilità di visualizzazione dei dati e di configurazione tramite pagina Web integrata

Confronto fra prodotti

 

PowerMonitor 500

PowerMonitor 1000

PowerMonitor 5000

Livelli delle misurazioni

Consumo energetico

X

X

X

Domanda

X

X

X

Fattore di potenza

X

X

X

Qualità dell'alimentazione (sottotensioni/sovratensioni, armoniche, transitori elettrici)

 

 

 

X

Acquisizione della forma d'onda

 

 

X

Livelli di accuratezza (per standard EN62053-22)

Classe 1, accuratezza energia 1%

X X

Classe 0.2, accuratezza energia 0,2%

X

Connettività

Uscite

Segnale digitale
Segnale analogico (0...20 mA)
Modbus RTU
EtherNet/IP

Modbus RTU
EtherNet/IP
Segnale KYZ
Segnale digitale
EtherNet/IP
DeviceNet
ControlNet
Segnale KYZ
Ingressi Segnale digitale Segnale digitale

Ulteriori informazioni

Certificazioni

  • Test di conformità della rete EtherNet/IP
  • Omologazione UL 508 Listed (documento E56639)

Conformità agli standard

  • EN55011
  • EN61000
  • ENV50204
  • Capacità di resistenza alla sovratensione (SWC) C37.90.1 - 2002

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Utilizzare questi pacchetti software per configurare, monitorare, analizzare, gestire, stampare e salvare i dati dei misuratori di potenza con le unità PowerMonitor™ 1000.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder — Selezione dell'hardware e generazione di distinte base per i progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Aggiornamenti firmware: download relativi ai prodotti, inclusi firmware, note sulla versione, driver di software associati, strumenti e utilità, nel nostro Centro di download e compatibilità prodotti.
  • Specifiche di approvvigionamento: visitate le risorse online per le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

  • Gestione dei requisiti
  • Sistemi SCADA
  • Protezione di emergenza contro i sovraccarichi
  • Ottimizzazione elettrica
  • Contabilità energetica
  • HVAC
  • Monitoraggio del livello macchina

Casi di studio sulla gestione dei consumi energetici: visitate il nostro sito sui casi di studio per scoprire come i nostri clienti hanno impiegato i prodotti per la gestione dei consumi energetici Allen-Bradley nelle loro applicazioni.