Monitoraggio consumi energetici

I nostri prodotti di monitoraggio dei consumi energetici tengono costantemente informati sulla quantità di energia utilizzata, su quali sono i carichi maggiori, su quando si utilizza la quantità maggiore di energia elettrica, su quanto si paga per essa e sulla qualità dell'energia utilizzata. Utilizzare questi prodotti hardware e software di monitoraggio dei consumi energetici permette di migliorare la produttività e la durata delle macchine, ridurre l'uso di energia e i relativi costi e aumentare i profitti della società.

PowerMonitor 5000 serie 1426

PowerMonitor 5000

Il PowerMonitor™ 5000 serie 1426 rappresenta la nuova generazione di prodotti di monitoraggio della qualità dell'alimentazione. Costruito sulle funzionalità chiave di misurazione dell'alimentazione e dell'energia, PowerMonitor 5000 migliora il monitoraggio consumi energetici.


PowerMonitor 1000 serie 1408

PowerMonitor 1000

PowerMonitor™ 1000 serie 1408 è un misuratore di potenza compatto per la profilazione del carico, l'allocazione dei costi o il controllo energetico. Il monitor si integra con i sistemi di monitoraggio dei consumi energetici esistenti per fornire la misurazione ripartita. I PLC (famiglia PLC-5®, SLC®, ControlLogix®) comunicano agevolmente con il PowerMonitor™ 1000 per utilizzare i dati sui consumi energetici nei sistemi di controllo.


PowerMonitor 500 serie 1420

PowerMonitor 500

PowerMonitor™ 500 serie 1420 dispone di un display a cristalli liquidi su dispositivo in un ingombro compatto che garantisce visibilità immediata dei consumi energetici. Il monitor è una soluzione economica per la misurazione ripartita e fornisce dati critici per consentire all'utente di prendere decisioni in fase di processo, ridurre i consumi energetici e aumentare i profitti dell'azienda. 


Trasformatori di corrente serie 1411

Trasformatori di corrente

I trasformatori di corrente (CT) serie 1411 sono trasformatori a bassa tensione per diversi dispositivi e applicazioni di misurazione della potenza, inclusi relè protettivi, dispositivi analogici, trasduttori e prodotti PowerMonitor™.


Monitor di tensione I-Sense serie 1608

Monitor di tensione I-Sense

I monitor di tensione I-Sense® serie 1608 trasmettono dati evento sulla qualità dell'alimentazione di ingresso ai server I-Grid® tramite una connessione Ethernet o modem. I dati evento vengono collegati, analizzati e inviati agli utenti sotto forma di notifiche evento. È possibile visualizzare i dati evento e i report in qualsiasi momento e ovunque utilizzando un telefono cellulare o un computer con una connessione Internet.