Software degli inverter

Il software per convertitori di frequenza Allen-Bradley® PowerFlex® consente di configurare i convertitori con estrema semplicità. Selezionare lo strumento più adatto alle proprie esigenze: DriveTools™, Connected Component Workbench e Studio 5000 Logix Designer® per le applicazioni controllate da dispositivi Logix. Ogni strumento di configurazione dei convertitori di frequenza fornisce un'interfaccia che facilita la programmazione, la manutenzione e l'utilizzo dei convertitori di frequenza PowerFlex.

Software Connected Components Workbench

Software Connected Components Workbench

Il software Connected Components Workbench offre funzioni di programmazione del controllore, configurazione dei dispositivi e integrazione con l'editor dell'interfaccia operatore per semplificare la programmazione delle macchine indipendenti.


Software SP DriveTools serie 9303

SP DriveTools 9303

SP DriveTools™ è una famiglia di strumenti software che fornisce un'interfaccia semplificata per la programmazione, la manutenzione e la risoluzione dei problemi degli inverter CA e CC PowerFlex®. Gli strumenti includono il software DriveExecutive™ e DriveObserver™.