Convertitori di frequenza CC PowerFlex

La nostra linea completa di azionamenti CC PowerFlex® comprende azionamenti CC digitali PowerFlex, regolatori autonomi CC PowerFlex (SAR) e controllori di campo CC PowerFlex. Le soluzioni in CC soddisfano le esigenze di una vasta gamma di applicazioni complesse. Sono progettate per applicazioni con motore in CC e retrofit fino a 6000 CV/4000 kW.

Convertitori di frequenza CC PowerFlex serie 20P
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Offre le seguenti potenze nominali:
    • 200…240 V: 1,2…224 kW / 1,5…300 Hp / 7…1050 A
    • 380…480 V: 1,5…671 kW / 2…900 Hp / 4,1…1494 A
    • 500…600 V: 37…932 kW / 50…1250 Hp / 67,5…1688 A
    • 690 V: 298…1044 kW / 400…1400 Hp / 452…1582 A
    • Soluzioni integrate disponibili fino a 4000 kW / 6000 Hp
  • Offre sia configurazioni rigenerative che non rigenerative
  • Include una custodia di tipo aperto, un convertitore di armatura
  • Include un convertitore di campo regolato
  • Dispone di un regolatore avanzato con funzionalità DPI™ integrata, dinamo tachimetrica CC e funzioni encoder
  • Garantisce soppressione del rumore e riduzione della tensione per ambienti soggetti a rumore
  • Offre opzioni flessibili di feedback e comunicazione
  • Offre vari I/O per flessibilità di installazione
  • Garantisce impostazioni ottimizzate per qualsiasi tensione, conformi agli standard globali
  • Dispone di un firmware aggiornabile tramite memoria flash
  • Permette la configurazione e la programmazione tramite tastierino LCD integrato o software
  • Offre la Premier Integration con i convertitori PowerFlex® che utilizzano la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre i tempi di sviluppo

Caratteristiche del controllore di campo CC

  • Offre un controllore di campo trifase (invertitore) nei seguenti intervalli:
    • Ingresso da 60 a 200 V CA: Uscita da 17 a 570 A
    • Ingresso da 230 a 500 V CA: Uscita da 17 a 570 A
  • Fornisce un controllo di campo trifase a quattro quadranti (invertitore) del motore CC o del generatore
  • Dispone di strutture esterne di tipo aperto
  • Offre opzioni flessibili di comunicazione con funzionalità DPI™ integrate
  • Offre configurazione e programmazione attraverso tastierino LCD integrato o software
  • Offre vari I/O per flessibilità di installazione
  • Dispone di un firmware aggiornabile tramite memoria flash
  • Utilizzare per applicazioni stand-alone di controllo di campo con motore CC o in combinazione con un convertitore digitale CC PowerFlex o un regolatore autonomo CC PowerFlex (SAR)
  • Utilizzare in modalità autonoma per:
    • Fornire alimentazione a un campo motore CC con un riferimento fisso utilizzando l'I/O fisso
    • Controllare elettromagneti e altri carichi non del motore
  • Consente di modernizzare il controllo motori CC utilizzando il motore esistente e il bridge di alimentazione esterno
  • Fornisce una soluzione economica per le applicazioni di retrofit CC che richiedono l'inversione del motore

Certificazioni

  • Certificazioni degli azionamenti CC
    • CE
    • c-UL-us
    • KCC
    • RCM
    • RoHS
  • Certificazioni del controllore di campo CC
    • CE
    • c-UL-us
    • KCC
    • RCM
    • RoHS

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di selezionare hardware e generare le distinte base dei progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Firmware più recente: il firmware aggiornato è disponibile nel Product Compatibility & Download Center.
  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.