Inverter PowerFlex 755

I convertitori di frequenza PowerFlex® 755 offrono facilità di utilizzo, flessibilità di applicazione e prestazioni elevate. Offrono un maggior numero di opzioni di controllo e hardware oltre a caratteristiche di sicurezza integrate opzionali. Questi convertitori si adattano ottimamente a un'ampia gamma di applicazioni di controllo assi, tra cui pompe, ventole e convogliatori. Grazie al sistema Integrated Motion su EtherNet/IP™, è possibile posizionare questi convertitori di frequenza sulla stessa rete dei servoazionamenti Kinetix®. Un modulo opzionale EtherNet/IP™ a doppia porta supporta topologie di rete ad anello, lineari e a stella, come pure la funzionalità Device Level Ring (DLR, rete ad anello a livello di dispositivi) per una connettività con tolleranza ai problemi e un'elevata disponibilità degli azionamenti.

Inverter PowerFlex 755 serie 20G
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Taglie:
    • 200…240 V: da 0,37 a 132 kW / da 0,5 a 200 CV / da 2,2 a 477 A
    • 380…480 V: 0,75…1400 kW / 1,0…2000 Hp / 2,1…2330 A
    • 600 V: da 1,0 a 1500 Hp/da 1,7 a 1530 A
    • 690 V: da 7,5 a 1500 kW/da 12 a 1485 A
  • IP00/IP20 NEMA/UL Type Open, montaggio a flangia, IP54 NEMA/UL Type 12
  • I compartimenti di potenza pre-configurati costituiscono una soluzione dal costo contenuto per i più diffusi requisiti di potenza
  • Il modulo opzionale EtherNet/IP a doppia porta consente di sfruttare le reti EtherNet/IP e di ridurre al minimo il numero di switch gestiti e il cablaggio necessario per l'utilizzo di reti DLR (Device Level Ring)
  • La configurazione dispositivo automatica consente ai controllori Logix di rilevare un convertitore sostituito e di scaricare automaticamente tutti i parametri di configurazione
  • Controllo V/Hz, controllo vettoriale con tecnologia FORCE®, controllo vettoriale sensorless e controllo motori a magneti permanenti
  • Integrated Motion su EtherNet/IP semplifica la configurazione e il controllo del convertitore tramite l'uso di set di istruzioni e profili integrati nell'applicazione Studio 5000 Logix Designer®
  • Funzioni diagnostiche predittive per una più longeva durata delle ventole di raffreddamento e dei relè di uscita
  • Configurazione e programmazione attraverso modulo interfaccia operatore (HIM) LCD integrato, software DriveTools SP oppure il software Connected Components Workbench
  • Supporta un'integrazione facile tramite la porta EtherNet/IP integrata e cinque slot opzionali che supportano moduli di comunicazione, I/O, feedback e sicurezza e un alimentatore CC da 24 V ausiliario

Opzioni di sicurezza disponibili

  • L'opzione Safe Torque-off è disponibile come soluzione in rete o cablata, in entrambi i casi con certificazione SIL 3, Livello prestazionale e, cat 3. Questa opzione sottrae potenza di rotazione al motore senza assorbire potenza dal convertitore di frequenza, in modo da consentire un avviamento più rapido dopo una richiesta al sistema di sicurezza.
  • L'opzione Safe Speed Monitor è certificata SIL 3, PLe, Cat 4 e consente di monitorare e controllare in sicurezza la velocità dell'applicazione. Ciò permette all'operatore di eseguire in modo sicuro alcuni tipi di operazioni di processo o manutenzione senza arrestare la macchina.
  • Il modulo opzionale con funzioni di sicurezza integrate offre funzioni di sicurezza avanzate per una rete EtherNet/IP. Le istruzioni di sicurezza sono basate sullo standard IEC 61800-5-2 e includono capacità di monitoraggio della velocità, della direzione e della posizione. Se utilizzato come parte di un sistema di sicurezza integrato che include un controllore GuardLogix® 5580ES o Compact GuardLogix 5380ES, il modulo opzionale con funzioni di sicurezza integrate garantisce livelli di sicurezza fino a SIL CL3 e PLe Cat. 4 compresi. È necessario avere installata anche l'applicazione Studio 5000 Logix Designer® versione 31 o successiva.

Ulteriori informazioni

  • Leggi la nostra brochure virtuale dei convertitori di frequenza PowerFlex serie 750 per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sui miglioramenti disponibili in questi convertitori.
  • Video, disponibile in diverse lingue, per comprendere caratteristiche e vantaggi dei convertitori di frequenza PowerFlex 755. CZ, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PL, PT, RU, TR, ZH
  • Le nostre competenze nel settore consentono di offrire soluzioni per sistemi di azionamento complete in grado di ottimizzare la produzione e ridurre al minimo i rischi.
  • Scopri in che modo le informazioni sulla nostra gamma di controllo motori intelligente possono essere di grande aiuto nel prendere decisioni funzionali ottimali, migliorare le prestazioni del sistema e acquisire efficienza operativa.
  • Le nostre soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e delle richieste dei consumatori.
  • Proteggi personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

Certificazioni

  • ABS (riquadri 2…8, 400/480 V CA)
  • Certificazione ATEX con le opzioni appropriate
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opzione Safe Torque-Off
  • UL
  • GOST-R (riquadri 2…8, 400/480 V CA)
  • Lloyd's Register (riquadri 2…8, 400/480 V CA, per convertitori di frequenza prodotti prima del 28 giugno,  2016)
  • RINA (riquadri 2…8, 400/480 V CA)
  • Materiali conformi a RoHS
  • SEMI F47

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

  • Integrazione del software Studio 5000 Logix Designer e dei convertitori PowerFlex®
    • Riduzione dei tempi di sviluppo del sistema di azionamenti del 70%
    • Possibilità di configurare le connessioni della rete di controllori e convertitori di frequenza contemporaneamente
    • Possibilità di selezionare in modo dinamico i parametri dei convertitori di frequenza trasmessi nell'ambito di una rete I/O
    • Utilizzo continuo del software Drive Tools™ SP attraverso la funzionalità di importazione ed esportazione
    • Funzioni di diagnostica, rilevamento guasti, allarme e informazioni su eventi integrate nel convertitore di frequenza
    • Un unico pacchetto per la configurazione dell'intero sistema Logix
    • Profili dei convertitori di frequenza integrati per la riduzione del tempo di sviluppo del sistema
  • Software DriveTools SP
    • Semplice programmazione online e offline
    • Connettività RSLinx®
    • Software DriveExecutive™ e DriveObserver™
  • Utilizzare il software Connected Components Workbench con tecnologia Microsoft Visual Studio® per programmare i convertitori PowerFlex®.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili presso Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di selezionare hardware e generare le distinte base dei progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Firmware più recente: il firmware aggiornato è disponibile nel Product Compatibility & Download Center.
  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

I convertitori di frequenza PowerFlex® 755 soddisfano le esigenze di una vasta gamma di applicazioni, tra cui:

  • Movimentazione
  • Metalli
  • Industria estrattiva
  • Settore petrolifero
  • Raffinerie
  • Pneumatici e gomma

Casi di studio sui convertitori di frequenza — Visita il nostro sito sui casi di studio per scoprire come i clienti hanno utilizzato i convertitori di frequenza Allen-Bradley nelle proprie applicazioni