Inverter PowerFlex 700S

Gli inverter 700S PowerFlex® offrono integrazione ottimizzata per le più esigenti applicazioni di controllo dei drive e di sistemi di azionamento stand alone e coordinate. L'inverter PowerFlex 700S con l'opzione DriveLogix™ unisce le potenti prestazioni e il controllo flessibile degli inverter PowerFlex con un motore Logix ad alte prestazioni per produrre una soluzione di drive e controllo estremamente funzionale ed economica.

Inverter PowerFlex 700S serie 20D
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Taglie
    • 200…240 V: 0,75…66 kW / 1…100 Hp / 4,2…260 A
    • 380…480 V: 0,75…800 kW / 1…1250 Hp / 2,1…1450 A
    • 500…600 V: 1…1600 Hp/1,7…1500 A
    • 690 V: 50…1500 kW/52…1500 A
  • IP20 NEMA/UL Type 1 e IP21 NEMA/UL Type 1
  • Controllo V/Hz, controllo vettoriale con tecnologia FORCE™ e controllo motori a magnete permanente
  • I convertitori Zero-Stacking™ o il montaggio affiancato riducono i requisiti di spazio sul pannello e i costi di installazione
  • I morsetti estraibili consentono un cablaggio semplice e a sezionamento rapido
  • Impostazioni ottimizzate per qualsiasi tensione consentono una rapida configurazione in qualsiasi parte del mondo
  • Funzioni di bus condiviso
  • Collegamento in fibra ottica SynchLink™ per un coordinamento dell'azionamento e trasferimento dati di alto livello
  • Bus condiviso CA o CC per soluzioni ad convertitore di frequenza stand alone o multipli
  • La libreria di funzioni personalizzate consente di utilizzare funzioni logiche senza disporre di un PLC
  • Controllo integrato opzionale DriveLogix™ per la programmazione delle applicazioni e il controllo delle funzioni ausiliarie
  • Configurazione e programmazione attraverso tastierino LCD integrato opzionale, tastierino remoto o software
  • La Premier Integration con convertitori di frequenza PowerFlex® utilizza la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre i tempi di sviluppo

Opzioni di sicurezza integrate disponibili

  • L'opzione Safe Torque-Off è certificata PLd/SIL2 Cat 3. Sottrae potenza di rotazione al motore senza assorbire potenza dal convertitore di frequenza, in modo da consentire un avvio più rapido dopo una richiesta al sistema di sicurezza. Tutte le opzioni di sicurezza sono disponibili come kit di installazione

Ulteriori informazioni

  • Le nostre competenze nel settore consentono di offrire soluzioni per sistemi di azionamento complete in grado di ottimizzare la produzione e ridurre al minimo i rischi.
  • Scopri in che modo le informazioni sulla nostra gamma di controllo motori intelligente possono essere di grande aiuto nel prendere decisioni funzionali ottimali, migliorare le prestazioni del sistema e acquisire efficienza operativa.
  • Le nostre soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e delle richieste dei consumatori.
  • Proteggi personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

Rockwell Automation annuncia che dal 30 giugno 2020 i convertitori di frequenza ad alta potenza PowerFlex® 700S non saranno più in produzione e pertanto non saranno più in vendita. Questo annuncio riguarda solo i convertitori a 200 Hp/132 kW (o superiori) e 400/480V CA o a 150 Hp/160 kW (o superiori) e 600/690V CA (taglie 9-14). La famiglia di convertitori di frequenza PowerFlex 755 include un'ampia gamma di potenze nominali che garantiscono semplicità d'uso, flessibilità di applicazione e prestazioni elevate.

Per supportare la transizione, si consiglia la migrazione ai convertitori di frequenza PowerFlex 755. Per ulteriori informazioni, consultare PowerFlex 700S High Power Drives to PowerFlex 755 Drives Migration Profile.

Certificazioni

  • Certificazione ATEX
  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • IEC (progettato per conformità)
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opzione Safe Torque-Off
  • UL
  • RINA (riquadri 1…10)

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

  • Perfetta integrazione di Studio 5000 Logix Designer e convertitori di frequenza PowerFlex®
    • Riduzione dei tempi di sviluppo del sistema di azionamenti del 70%
    • Possibilità di configurare le connessioni della rete di controllori e convertitori di frequenza contemporaneamente
    • Possibilità di selezionare in modo dinamico i parametri dei convertitori di frequenza trasmessi nell'ambito di una rete I/O
    • Utilizzo continuo del software Drive Tools™ SP attraverso la funzionalità di importazione ed esportazione
    • Funzioni di diagnostica, rilevamento guasti, allarme e informazioni su eventi integrate nel convertitore di frequenza
    • Un unico pacchetto per la configurazione dell'intero sistema Logix
    • Profili dei convertitori di frequenza integrati per la riduzione del tempo di sviluppo del sistema
  • Software SP DriveTools
    • Famiglia di strumenti software
    • Semplice programmazione online e offline
    • Connettività RSLinx®
    • Software DriveExecutive™ e DriveObserver™ inclusi
  • Software di applicazione inverter
    • Software di applicazione inverter preconfigurati, compresi set di applicazioni per modelli PowerFlex® 40, 700 VC e 700S. Sono disponibili per i modelli PowerFlex 700S moduli di applicazione inverter comprensivi delle funzioni di programmazione richieste per le applicazioni, moduli funzione integrati e set di applicazioni richiesti per il controllo di processi specifici.
  • Utilizzare il software Connected Components Workbench con tecnologia Microsoft Visual Studio® per programmare i convertitori di frequenza PowerFlex®.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di selezionare hardware e generare le distinte base dei progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Firmware più recente: il firmware aggiornato è disponibile nel Product Compatibility & Download Center.
  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

Successi dei clienti

  • Storie di successi con gli inverter: le storie di successi sul nostro sito raccontano come i nostri clienti hanno impiegato gli inverter Allen-Bradley nelle loro applicazioni.