Inverter PowerFlex 700

Gli inverter 700 PowerFlex® sono disponibili in un'ampia gamma di potenze in cavalli. Questi drive controllano motori a induzione trifase in applicazioni con requisiti che vanno dal più semplice controllo della velocità al più gravoso controllo della coppia. L'inverter PowerFlex 700 offre caratteristiche e parametri specifici in base all'applicazione per applicazioni di sollevamento, per pozzi petroliferi, di velocità e di posizionamento. I drive compatti disponibili forniscono ulteriore controllo, potenza e opzioni di custodia in design di formato standard. Il drive compatto per ventilatori e pompe PowerFlex 700 è una soluzione economica di controllo della velocità in applicazioni di ventilatori e pompe a coppia variabile.

Inverter PowerFlex 700 serie 20B
  • Cenni generali
  • Novità
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Include le seguenti taglie:
    • 200…240 V: 0,37…66 kW / 0,5…100 Hp / 2,2…260 A
    • 380…480 V: 0,37…132 kW / 0,5…200 Hp / 1,1…260 A
    • 500…600 V: da 1 a 150 Hp/da 1,7 a 144 A
    • 690 V: da 45 a 132 kW/da 52 a 142 A
  • Include IP20 NEMA/UL Type 1, Aperto/Flangia, IP54 NEMA 12
  • Fornisce controllo V/Hz, controllo vettoriale sensorless e controllo vettoriale con tecnologia FORCE™
  • Offre comunicazioni CIP™ (Common Industrial Protocol) compresi DeviceNet™, ControlNet™ ed EtherNet/IP™
  • Soddisfa i requisiti di spazio, flessibilità e affidabilità
  • Fornisce eccellente generazione di coppia con precisa regolazione del valore e rapidi tempi di aggiornamento degli ingressi di coppia
  • Offre un quadro di controllo che ospita tutte le opzioni di controllo, I/O ed encoder ed è intercambiabile con qualsiasi taglia dei convertitori PowerFlex® 700
  • Offre configurazione e programmazione attraverso tastierino LCD integrato opzionale, tastierino remoto o software
  • Offre Premier Integration con i convertitori di frequenza PowerFlex® che utilizzano la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre i tempi di sviluppo
  • Le competenze nel settore delle soluzioni per sistemi di azionamento consente di massimizzare la funzionalità delle macchine e minimizzare i rischi progettuali.

Ulteriori informazioni

Rockwell Automation comunica che dal 30 aprile 2017 i convertitori di frequenza ad alta potenza PowerFlex® 700 (da 250 a 700 Hp, da 160 a 500 kW) sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita. I seguenti convertitori di frequenza PowerFlex 700 continueranno a essere considerati prodotti con stato Maturo del ciclo di vita.

  • 200…240 V: da 0,37 a 66 kW / da 0,5 a 100 Hp / da 2,2 a 260 A
  • 380…480 V: da 0,37 a 132 kW / da 0,5 a 200 Hp / da 1,1 a 260 A
  • 500…600 V: da 1 a 150 Hp / da 1,7 a 144A
  • 690 V: da 45 a 132 kW / da 52 a 142 A

Per supportare la transizione, si consiglia la migrazione ai convertitori di frequenza PowerFlex 755. In qualità di nuova proposta PowerFlex in questa gamma di potenza, i convertitori di frequenza PowerFlex 755 offrono numerose nuove funzioni progettate per migliorare le operazioni. Per ulteriori informazioni, consultare:

Soluzioni di migrazione

Le nuove condizioni di mercato pongono davanti a sfide importanti. Nell'azienda e nel corso del ciclo di vita, è necessario cercare continuamente nuovi modi per sfruttare gli investimenti esistenti nell'automazione. Rockwell Automation può aiutare a determinare le opzioni di migrazioni più adatte alle diverse necessità, illustrandone i vantaggi che includono migliori prestazioni, decisioni aziendali più informate, minori costi di manutenzione e risposte più tempestive alle richieste del mercato in continuo mutamento.

Utilizza lo strumento di ricerca Stato del ciclo di vita del prodotto per trovare informazioni specifiche sul ciclo di vita per numero di catalogo.

Maggiori informazioni sulle nostre Soluzioni di migrazione.

 

La nuova scheda EtherNet/IP™ a doppia porta amplia le funzionalità degli inverter PowerFlex® e dei controllori intelligenti del motore

La scheda EtherNet/IP™ Bulletin 20-COMM-ER a doppia porta garantisce una connessione di rete interna per gli inverter PowerFlex® 70, 700, 700H, 700S e 7000, per gli inverter PowerFlex DC e per i controllori intelligenti del motore SMC™ Flex e SMC-50. La scheda è installabile sul campo e consente di controllare, configurare e raccogliere i dati su una rete EtherNet/IP in maniera efficace. La scheda di comunicazione supporta le tipologie di rete lineare, a stella e ad anello, oltre alla funzionalità Rete ad anello a livello di dispositivi (DLR).

Ulteriori informazioni

Scheda EtherNet/IP a doppia porta

Certificazioni

  • ABS (riquadri 0…6)
  • Certificazione ATEX
  • Marchiato CE  (i convertitori di frequenza di classe 600 Volt al di sotto di 77 Amp (riquadri 0-4) sono dichiarati conformi alle direttive per bassa tensione)
  • C-Tick
  • cUL
  • IEC (progettato per conformità)
  • UL
  • KCC
  • Lloyd's Register (riquadri 0…6)
  • SEMI F47 (riquadri 0…6) 

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

  • Perfetta integrazione di Studio 5000 Logix Designer e convertitori di frequenza PowerFlex®
    • Riduzione dei tempi di sviluppo del sistema di azionamenti del 70%
    • Possibilità di configurare le connessioni della rete di controllori e convertitori di frequenza contemporaneamente
    • Possibilità di selezionare in modo dinamico i parametri dei convertitori di frequenza trasmessi nell'ambito di una rete I/O
    • Utilizzo continuo del software Drive Tools™ SP attraverso la funzionalità di importazione ed esportazione
    • Funzioni di diagnostica, rilevamento guasti, allarme e informazioni su eventi integrate nel convertitore di frequenza
    • Un unico pacchetto per la configurazione dell'intero sistema Logix
    • Profili dei convertitori di frequenza integrati per la riduzione del tempo di sviluppo del sistema
  • Software SP DriveTools
    • Famiglia di strumenti software
    • Semplice programmazione online e offline
    • Connettività RSLinx®
    • Include il software DriveExecutive™ e DriveObserver™
  • Utilizzare il software Connected Components Workbench con la tecnologia Microsoft Visual Studio® per programmare i convertitori di frequenza PowerFlex®.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di selezionare hardware e generare le distinte base dei progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Firmware più recente: il firmware aggiornato è disponibile nel Product Compatibility & Download Center.
  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

Successi dei clienti

  • Storie di successi con gli inverter: le storie di successi sul nostro sito raccontano come i nostri clienti hanno impiegato gli inverter Allen-Bradley nelle loro applicazioni.