Convertitori di frequenza PowerFlex 70

I convertitori di frequenza PowerFlex® 70 sono pacchetti compatti di alimentazione, controllo e interfaccia operatore progettati per soddisfare le esigenze di spazio, semplicità e affidabilità. Questi convertitori forniscono un ampio spettro di funzionalità che consentono di integrarli facilmente nell'architettura e configurarli per quasi tutte le esigenze applicative.

Convertitori di frequenza PowerFlex 70 serie 20A
  • Cenni generali
  • Novità
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Taglie
    • 200…240 V: 0,37…18,5 kW / 0,5…25 Hp / 2,2…70 A
    • 380…480 V: 0,37…37 kW / 0,5…50 Hp / 1,1…72 A
    • 500…600 V: 0,5…50 Hp/0,9…52 A
  • IP20 NEMA/UL Type 1, montaggio su flangia, IP54 NEMA/UL Type 12, IP66 NEMA/UL Type 4X/12 per uso interno
  • Convertitori Zero-Stacking™ consentiti senza alcuna riduzione dei valori nominali di temperatura ambiente (50°C per IP20, NEMA/UL Type 1 e montaggio a flangia; 40°C per IP66, NEMA/UL Type 4X/12)
  • Montaggio a parete o su macchina
  • Controllo V/Hz, controllo vettoriale sensorless, controllo vettoriale con tecnologia FORCE™
  • Common Industrial Protocol (CIP™) compreso DeviceNet™, ControlNet™ ed EtherNet/IP™
  • Controllo di velocità e coppia con o senza feedback dell'encoder
  • Regolazione avanzata del bus e protezione da sovraccarico per il drive
  • Supporto multilingue
  • Configurazione e programmazione attraverso tastierino LCD integrato, tastierino remoto o software
  • La Premier Integration con i convertitori di frequenza PowerFlex® utilizza la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre i tempi di sviluppo

Opzioni di sicurezza disponibili

  • L'opzione Safe Torque-Off è certificata PLd/SIL2 Cat 3. Sottrae potenza di rotazione al motore senza assorbire potenza dal convertitore di frequenza, in modo da consentire un avvio più rapido dopo una richiesta al sistema di sicurezza. Tutte le opzioni di sicurezza sono disponibili come kit di installazione

Opzioni inverter compatti

  • Le opzioni di alimentazione includono interruttore automatico, interruttore a fusibile e bypass e fusibili di ingresso
  • Opzioni controllo trasformatore e relè di uscita
  • Modulo interfaccia operatore (HIM) con montaggio a parete, selettore manuale/off/auto, lampade spia di stato e potenziometro di velocità

 

Ulteriori informazioni

  • Le nostre competenze nel settore consentono di offrire soluzioni per sistemi di azionamento complete in grado di ottimizzare la produzione e ridurre al minimo i rischi.
  • Scopri in che modo le informazioni sulla nostra gamma di controllo motori intelligente possono essere di grande aiuto nel prendere decisioni funzionali ottimali, migliorare le prestazioni del sistema e acquisire efficienza operativa.
  • Le nostre soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e delle richieste dei consumatori.
  • Proteggi personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

La nuova scheda EtherNet/IP™ a doppia porta amplia le funzionalità degli inverter PowerFlex® e dei controllori intelligenti del motore

La scheda EtherNet/IP™ Bulletin 20-COMM-ER a doppia porta garantisce una connessione di rete interna per gli inverter PowerFlex® 70, 700, 700H, 700S e 7000, per gli inverter PowerFlex DC e per i controllori intelligenti del motore SMC™ Flex e SMC-50. La scheda è installabile sul campo e consente di controllare, configurare e raccogliere i dati su una rete EtherNet/IP in maniera efficace. La scheda di comunicazione supporta le tipologie di rete lineare, a stella e ad anello, oltre alla funzionalità Rete ad anello a livello di dispositivi (DLR).

Ulteriori informazioni

Scheda EtherNet/IP a doppia porta

Certificazioni

  • ABS
  • CE (verifica certificazione CE non eseguita sui convertitori di frequenza 600 V). IEC (progettato per conformità)
  • C-Tick (escluso 600 V)
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opzione Safe Torque-Off
  • UL
  • Lloyd's Register
  • Certificazione NSF (solo IP66, NEMA/UL Type 4X/12)
  • SEMI F47

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

  • Perfetta integrazione di Studio 5000 Logix Designer e convertitori di frequenza PowerFlex®
    • Riduzione dei tempi di sviluppo del sistema di azionamenti del 70%
    • Possibilità di configurare le connessioni della rete di controllori e convertitori di frequenza contemporaneamente
    • Possibilità di selezionare in modo dinamico i parametri dei convertitori di frequenza trasmessi nell'ambito di una rete I/O
    • Utilizzo continuo del software Drive Tools™ SP attraverso la funzionalità di importazione ed esportazione
    • Funzioni di diagnostica, rilevamento guasti, allarme e informazioni su eventi integrate nel convertitore di frequenza
    • Un unico pacchetto per la configurazione dell'intero sistema Logix
    • Profili dei convertitori di frequenza integrati per la riduzione del tempo di sviluppo del sistema
  • Software SP DriveTools
    • Famiglia di strumenti software
    • Semplice programmazione online e offline
    • Connettività RSLinx®
    • Software DriveExecutive™ e DriveObserver™ inclusi
  • Utilizzare il software Connected Components Workbench con tecnologia Microsoft Visual Studio® per programmare i convertitori di frequenza PowerFlex®.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di selezionare hardware e generare le distinte base dei progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Firmware più recente: il firmware aggiornato è disponibile nel Product Compatibility & Download Center.
  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

Successi dei clienti

  • Storie di successi con gli inverter: le storie di successi sul nostro sito raccontano come i nostri clienti hanno impiegato gli inverter Allen-Bradley nelle loro applicazioni.