Convertitori di frequenza PowerFlex 527

I convertitori di frequenza PowerFlex® 527 sono progettati per funzionare esclusivamente con i controllori di automazione programmabili Logix. Così il convertitore di frequenza può utilizzare le funzionalità del controllore e Studio 5000 Logix Designer™ per semplificare l'uso e lo sviluppo della macchina. Questo approccio semplificato utilizza istruzioni di controllo assi condivise dai convertitori di frequenza PowerFlex 527 e dai servoazionamenti Kinetix®, per offrire la stessa esperienza utente per la configurazione, la programmazione e il controllo di entrambi i tipi di soluzioni.

Convertitori di frequenza PowerFlex 527 serie 25C
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Potenze nominali di 0,4…22 kW/0,5…30 Hp in tensioni globali da 100...600 V
  • Offre connettività EtherNet/IP™ a due porte integrata per supportare numerose topologie e la funzionalità di device level ring
  • Opzione Safe Torque-Off come funzionalità standard applicabile sia tramite controllore di sicurezza cablato che integrato. Entrambe le soluzioni dispongono di certificazione SIL 3/PLe Cat 3
  • Offre una soluzione economica per pezzi di ricambio e applicazioni come pompe, ventilatori e convogliatori di carico e scarico, che richiedono semplici funzioni di controllo della velocità per motori a induzione
  • Fornisce la possibilità di trasferire i file di configurazione dei convertitori di frequenza a una nuova macchina
  • Diminuisce i tempi di fermo e riduce al minimo la riconfigurazione manuale, utilizzando i Logix PAC per rilevare un convertitore di frequenza sostituito e scaricare le impostazioni di configurazione su rete EtherNet/IP
  • Offre un nuovo livello di integrazione del convertitore di frequenza per fornire una macchina coordinata e sincronizzata

Ulteriori informazioni

  • Scopri le funzionalità dei nostri convertitori di frequenza PowerFlex 527 tramite brochure virtuale e video dei convertitori di frequenza PowerFlex serie 520 .
  • Presentazione del convertitore di frequenza PowerFlex 527 EN ZH: guarda questo breve video per scoprire perché il convertitore di frequenza PowerFlex 527 è il prodotto ideale per completare le applicazioni che utilizzano i servoazionamenti Kinetix.
  • Scopri in che modo le informazioni sulla nostra gamma di controllo motori intelligente possono essere di grande aiuto nel prendere decisioni funzionali ottimali, migliorare le prestazioni del sistema e acquisire efficienza operativa.
  • Proteggi personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

Blog in evidenza

Certificazioni

  • UL
  • TUV
  • EAC
  • Semi-F47
  • ATEX
  • Marina (Lloyds)
  • RoHS
  • ACS156
  • Marchiato CE
  • cUL
  • RCM
  • KCC
  • REACH

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Studio 5000 Logix Designer si integra con i convertitori di frequenza PowerFlex®

  • La configurazione e la programmazione sono condivise con i servoazionamenti Kinetix® per garantire un'esperienza utente comune che consente di ridurre i costi e la complessità
  • Le istruzioni per il controllo assi all'interno del software consentono di semplificare lo sviluppo e il funzionamento delle macchine
  • Una volta programmati, i file di configurazione dei convertitori di frequenza possono essere trasferiti in una nuova macchina senza la necessità di copiare accuratamente riga per riga
  • L'integrazione Logix consente di fornire un livello elevato di coordinazione del motore
  • I Logix PAC sono in grado di rilevare automaticamente un convertitore di frequenza sostituito e scaricare tutte le impostazioni di configurazione su rete EtherNet/IP, consentendo di ridurre i tempi di fermo macchina

Ulteriori informazioni
Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

'-

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di selezionare hardware e generare le distinte base dei progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Firmware più recente: il firmware aggiornato è disponibile nel Product Compatibility & Download Center.
  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.