Convertitori di frequenza PowerFlex 525

I convertitori di frequenza PowerFlex® 525 presentano una struttura modulare e innovativa per supportare installazione e configurazione facili e veloci. Questi convertitori di frequenza compatti di nuova generazione offrono comunicazioni EtherNet/IP™ integrate, programmazione USB e funzioni di sicurezza standard. I convertitori di frequenza PowerFlex 525, che offrono taglie comprese tra 0,4 e 22 kW (0,5 e 30 CV) con classi di tensione globale di 100 - 600 V, forniscono svariate opzioni di controllo motore e di montaggio flessibile. I convertitori di frequenza PowerFlex 525 funzionano a temperature massime di 70 °C (158 °F) e sono ideali per applicazioni come convogliatori, ventole, pompe e betoniere.

Convertitori di frequenza in bassa tensione PowerFlex 525 serie 25B
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Potenze nominali di 0,4…22 kW/0,5…30 Hp in tensioni globali da 100...600 V
  • Struttura modulare con innovativo controllore rimovibile che consente l'installazione e la configurazione del software in contemporanea
  • Ampia gamma di controlli motore, compresi volt per hertz, controllo vettoriale sensorless e controllo vettoriale con anello di velocità chiuso
  • Garanzia di integrazione nell'ambiente Logix e nelle reti EtherNet/IP con EtherNet/IP™ integrato
  • Funzionamento in temperature ambiente elevate fino a 70°C (158°F) con declassamento di corrente e un kit ventola del modulo di controllo
  • Ingombro ridotto rispetto al proprio campo di potenza e montaggio Zero-Stacking™ con distanza per flusso d'aria di 50 mm
  • Offre controllo motore a magneti permanenti per ottimizzare l'efficienza energetica e ridurre i costi
  • Funzione Safe Torque-Off certificata PLd/SIL2 Cat 3: sottrae potenza di rotazione al motore senza assorbire potenza dal convertitore di frequenza, in modo da consentire un avviamento più rapido dopo una richiesta al sistema di sicurezza.

Ulteriori informazioni

  • Scopri le funzionalità dei nostri convertitori di frequenza PowerFlex 525 tramite brochure virtuale e video dei convertitori di frequenza PowerFlex serie 520 .
  • Le nostre competenze nel settore consentono di offrire soluzioni per sistemi di azionamento complete in grado di ottimizzare la produzione e ridurre al minimo i rischi.
  • Scopri in che modo le informazioni sulla nostra gamma di controllo motori intelligente possono essere di grande aiuto nel prendere decisioni funzionali ottimali, migliorare le prestazioni del sistema e acquisire efficienza operativa.
  • Le nostre soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e delle richieste dei consumatori.
  • I nostri controllori di automazione programmabile includono una serie di controllori di piccole dimensioni che estendono l'applicazione Integrated Architecture. Tutto questo offre una piattaforma di controllo singola che garantisce le prestazioni e la connettività necessarie all'azienda.
  • Proteggi personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

  • Perfetta integrazione di Studio 5000 Logix Designer e convertitori di frequenza PowerFlex®
    • Riduzione dei tempi di sviluppo del sistema di azionamenti del 70%
    • Possibilità di configurare le connessioni della rete di controllori e convertitori di frequenza contemporaneamente
    • Possibilità di selezionare in modo dinamico i parametri dei convertitori di frequenza trasmessi nell'ambito di una rete I/O
    • Utilizzo continuo del software Drive Tools™ SP attraverso la funzionalità di importazione ed esportazione
    • Funzioni di diagnostica, rilevamento guasti, allarme e informazioni su eventi integrate nel convertitore di frequenza
    • Un unico pacchetto per la configurazione dell'intero sistema Logix
    • Profili dei convertitori di frequenza integrati per la riduzione del tempo di sviluppo del sistema
  • Utilizzare il software Connected Components Workbench con tecnologia Microsoft Visual Studio® per programmare i convertitori di frequenza PowerFlex®.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

'-

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di selezionare hardware e generare le distinte base dei progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Firmware più recente: il firmware aggiornato è disponibile nel Product Compatibility & Download Center.
  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.