Inverter PowerFlex 40P

Gli inverter PowerFlex® 40P forniscono il controllo ad anello chiuso con un'opzione per Safe Torque-off, categoria 3, in una struttura compatta ed economica. Questo inverter è stato progettato per soddisfare le esigenze di OEM globali e utilizzatori finali riguardanti flessibilità, riduzione dell'ingombro e facilità di utilizzo. Offre una soluzione economica per il controllo di velocità e posizione di base per applicazioni quali deviatori, convogliatori multifunzione, macchine confezionatrici e macchine di filatura delle fibre.

Inverter CA in bassa tensione PowerFlex 40P serie 22D
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Taglie:
    • 200…240 V: 0,4…7,5 kW / 0,5…10 Hp / 2,3…33 A
    • 380…480 V: 0,4…11 kW / 0,5…15 Hp / 1,4…24 A
    • 500…600 V: 0,75…11 kW / 1…15 Hp / 1,7…19 A
  • IP20 NEMA/UL Type Open, piastra, montaggio a flangia
  • Kit opzionale di conversione IP30 NEMA/UL tipo 1
  • Controllo V/Hz, controllo vettoriale sensorless, PID di processo
  • Comunicazione attraverso RS-485 interno e Common Industrial Protocol (CIP)
  • Display a 4 cifre, 3 ulteriori indicatori di stato e pulsante di scorrimento/reset
  • Moduli interfaccia operatore (HIM) o interfaccia PC opzionali e remoti per la programmazione
  • Controllo della velocità con e senza feedback dell'encoder
  • Protezione da sovraccarico per l'inverter, regolazione rampa e avviamento rapido
  • Funzioni specifiche delle applicazioni di fibre
  • StepLogic® consente il funzionamento come un controllore di posizione indipendente
  • Configurazione e programmazione attraverso tastierino LCD integrato, tastierino remoto o software
  • La Premier Integration con i convertitori di frequenza PowerFlex® utilizza la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre i tempi di sviluppo

Opzioni di sicurezza disponibili

  • L'opzione Safe Torque-Off è certificata PLd/SIL2 Cat. 3

Ulteriori informazioni

  • Le nostre competenze nel settore consentono di offrire soluzioni per sistemi di azionamento complete in grado di ottimizzare la produzione e ridurre al minimo i rischi.
  • Scopri in che modo le informazioni sulla nostra gamma di controllo motori intelligente possono essere di grande aiuto nel prendere decisioni funzionali ottimali, migliorare le prestazioni del sistema e acquisire efficienza operativa.
  • Le nostre soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e delle richieste dei consumatori.
  • Proteggi personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

22D-TD001
Dati tecnici

Certificazioni

  • CE (classificazioni 240 e 480 V)
  • C-Tick
  • cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opzione Safe Torque-Off
  • UL
  • RoHs

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

  • Perfetta integrazione di Studio 5000 Logix Designer e convertitori di frequenza PowerFlex®
    • Riduzione dei tempi di sviluppo del sistema di azionamenti del 70%
    • Possibilità di configurare le connessioni della rete di controllori e convertitori di frequenza contemporaneamente
    • Possibilità di selezionare in modo dinamico i parametri dei convertitori di frequenza trasmessi nell'ambito di una rete I/O
    • Utilizzo continuo del software Drive Tools™ SP attraverso la funzionalità di importazione ed esportazione
    • Funzioni di diagnostica, rilevamento guasti, allarme e informazioni su eventi integrate nel convertitore di frequenza
    • Un unico pacchetto per la configurazione dell'intero sistema Logix
    • Profili dei convertitori di frequenza integrati per la riduzione del tempo di sviluppo del sistema
  • Software SP DriveTools
    • Famiglia di strumenti software
    • Semplice programmazione online e offline
    • Connettività RSLinx®
    • Software DriveExecutive™ e DriveObserver™ inclusi
  • Utilizzare il software Connected Components Workbench con tecnologia Microsoft Visual Studio® per programmare i convertitori di frequenza PowerFlex®.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di selezionare hardware e generare le distinte base dei progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Firmware più recente: il firmware aggiornato è disponibile nel Product Compatibility & Download Center.
  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

Successi dei clienti

  • Storie di successi con gli inverter: le storie di successi sul nostro sito raccontano come i nostri clienti hanno impiegato gli inverter Allen-Bradley nelle loro applicazioni.