Inverter PowerFlex 400

Gli inverter PowerFlex® 400 sono ottimizzati per il controllo di ventilatori e pompe commerciali e industriali. Funzioni integrate come ingresso di epurazione e valvola di tiraggio forniscono una soluzione economica per il controllo della velocità in un'ampia gamma di applicazioni di ventilatori e pompe a coppia variabile. L'inverter per ventilatori e pompe PowerFlex 400 compatto fornisce ulteriore controllo, potenza e opzioni di custodia con design di formato standard per una soluzione economica di controllo della velocità in applicazioni di ventilatori e pompe a coppia variabile.

Inverter CA in bassa tensione PowerFlex 400 serie 22C
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Taglie:
    • 200…240 V: 2,2…37 kW / 3…50 Hp / 12…145 A
    • 380…480 V: 2,2…250 kW / 3…350 Hp / 6…460 A
  • Strutture esterne NEMA/UL tipo 1, 12, 3R e 4
  • Opzioni di montaggio a flangia e a pannello
  • Controllo V/Hz, compensazione di scorrimento e controllo PID
  • Protocolli di rete di impianto RS-485 interno, CIP (Common Industrial Protocol), Modbus® RTU integrato, Metasys® N2 e Apogee® FLN P1
  • Supporta i moduli di comunicazione DSI (Drive Serial Interface)
  • Funzioni di protezione da sovraccarico per l'inverter, avviamento rapido, ingresso epuratore e smorzatore, manuale/off/auto e sleep/wake
  • Le opzioni dell'inverter compatto includono pacchetti di bypass scollegamento e contattore
  • Disponibilità dell'opzione di reattanza di linea
  • Configurazione e programmazione attraverso tastierino integrato, tastierino remoto o software SP DriveTools™
  • La Premier Integration con convertitori di frequenza PowerFlex® utilizza la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre il tempo di sviluppo

Opzioni inverter compatto per ventilatori e pompe HVAC

  • Scollegamento ingresso principale
  • Bypass completo a 3 contattori con scollegamento
  • Bypass di base a 3 contattori con scollegamento

Ulteriori informazioni

  • Le nostre competenze nel settore consentono di offrire soluzioni per sistemi di azionamento complete in grado di ottimizzare la produzione e ridurre al minimo i rischi.
  • Scopri in che modo le informazioni sulla nostra gamma di controllo motori intelligente possono essere di grande aiuto nel prendere decisioni funzionali ottimali, migliorare le prestazioni del sistema e acquisire efficienza operativa.
  • Le nostre soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e delle richieste dei consumatori.

Certificazioni

  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • IEC (progettato per conformità)
  • UL
  • Classificazione Plenum UL508C
  • RoHS

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

  • Perfetta integrazione di Studio 5000 Logix Designer e convertitori di frequenza PowerFlex®
    • Riduzione dei tempi di sviluppo del sistema di azionamenti del 70%
    • Possibilità di configurare le connessioni della rete di controllori e convertitori di frequenza contemporaneamente
    • Possibilità di selezionare in modo dinamico i parametri dei convertitori di frequenza trasmessi nell'ambito di una rete I/O
    • Utilizzo continuo del software Drive Tools™ SP attraverso la funzionalità di importazione ed esportazione
    • Funzioni di diagnostica, rilevamento guasti, allarme e informazioni su eventi integrate nel convertitore di frequenza
    • Un unico pacchetto per la configurazione dell'intero sistema Logix
    • Profili dei convertitori di frequenza integrati per la riduzione del tempo di sviluppo del sistema
  • Software SP DriveTools
    • Famiglia di strumenti software
    • Semplice programmazione online e offline
    • Connettività RSLinx®
    • Software DriveExecutive™ e DriveObserver™ inclusi
  • Utilizzare il software Connected Components Workbench con tecnologia Microsoft Visual Studio® per programmare i convertitori di frequenza PowerFlex®.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di selezionare hardware e generare le distinte base dei progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Firmware più recente: il firmware aggiornato è disponibile nel Product Compatibility & Download Center.
  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

Successi dei clienti

  • Storie di successi con gli inverter: le storie di successi sul nostro sito raccontano come i nostri clienti hanno impiegato gli inverter Allen-Bradley nelle loro applicazioni.