Inverter PowerFlex 4

Gli inverter PowerFlex® 4 sono concepiti per soddisfare i requisiti di OEM globali e utilizzatori finali grazie alle caratteristiche di semplicità, riduzione dell'ingombro ed economicità. Questi inverter compatti forniscono funzioni intuitive come il tastierino integrale con potenziometro locale e tasti di comando pronti all'uso.

Inverter CA in bassa tensione PowerFlex 4 serie 22A
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Taglie
    • 100…120 V: 0,2…1,1 kW / 0,25…1,5 Hp / 1,5…6 A
    • 200…240 V: 0,2…3,7 kW / 0,25…5 Hp / 1,4…17.5 A
    • 380…480 V: 0,4…3,7 kW / 0,5…5 Hp / 1,4…8.7 A
  • IP20 NEMA/UL Type Open, piastra, montaggio a flangia e guida DIN
  • Kit opzionale di conversione struttura esterna IP30 NEMA/UL Type 1
  • Temperature ambiente fino a 50°C (122°F) consentite con distanza minima tra i convertitori
  • Convertitori Zero-Stacking™ per temperature ambiente fino a 40°C (104°F)
  • Controllo V/Hz, compensazione di scorrimento
  • Comunicazione attraverso RS-485 integrato
  • Modulo convertitore seriale opzionale da usare con qualsiasi controllore con messaggistica DF1
  • Moduli di comunicazione opzionali ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™, Profibus DP, BACnet™ e LonWorks®
  • Protezione da sovraccarico per l'inverter, regolazione rampa e avviamento rapido
  • Configurazione e programmazione attraverso tastierino LCD integrato o software
  • La Premier Integration con gli inverter PowerFlex® utilizza la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre i tempi di sviluppo

Ulteriori informazioni

  • Le nostre competenze nel settore consentono di offrire soluzioni per sistemi di azionamento complete in grado di ottimizzare la produzione e ridurre al minimo i rischi.
  • Scopri in che modo le informazioni sulla nostra gamma di controllo motori intelligente possono essere di grande aiuto nel prendere decisioni funzionali ottimali, migliorare le prestazioni del sistema e acquisire efficienza operativa.
  • Le nostre soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e delle richieste dei consumatori.

Certificazioni

  • CE
  • C-Tick
  • cUL
  • UL
  • RoHs

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

  • Perfetta integrazione di Studio 5000 Logix Designer e convertitori di frequenza PowerFlex®
    • Riduzione dei tempi di sviluppo del sistema di azionamenti del 70%
    • Possibilità di configurare le connessioni della rete di controllori e convertitori di frequenza contemporaneamente
    • Possibilità di selezionare in modo dinamico i parametri dei convertitori di frequenza trasmessi nell'ambito di una rete I/O
    • Utilizzo continuo del software Drive Tools™ SP attraverso la funzionalità di importazione ed esportazione
    • Funzioni di diagnostica, rilevamento guasti, allarme e informazioni su eventi integrate nel convertitore di frequenza
    • Un unico pacchetto per la configurazione dell'intero sistema Logix
    • Profili dei convertitori di frequenza integrati per la riduzione del tempo di sviluppo del sistema
  • Software SP DriveTools
    • Famiglia di strumenti software
    • Semplice programmazione online e offline
    • Connettività RSLinx®
    • Software DriveExecutive™ e DriveObserver™ inclusi
  • Utilizzare il software Connected Components Workbench con tecnologia Microsoft Visual Studio® per programmare i convertitori di frequenza PowerFlex®.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di selezionare hardware e generare le distinte base dei progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Firmware più recente: il firmware aggiornato è disponibile nel Product Compatibility & Download Center.
  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

Successi dei clienti

  • Storie di successi con gli inverter: le storie di successi sul nostro sito raccontano come i nostri clienti hanno impiegato gli inverter Allen-Bradley nelle loro applicazioni.