Sistemi di azionamento PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield

Il sistema di azionamento PowerFlex® 7000 con tecnologia ArcShield™ è il primo convertitore di frequenza in media tensione resistente all'arco con funzionalità di rigenerazione. Questo sistema resistente all'arco è certificato per soddisfare il più completo set di standard globali. Il sistema fornisce una classificazione guasti dell'arco fino a 50 kA e soddisfa gli standard di protezione dell'accessibilità tipo 2B.

Sistemi di azionamento PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield
  • Cenni generali
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Include tensioni nominali di 2,4 kV, 3,3 kV e 4,16 kV, con corrente motore fino a 430 A per motori sincroni o a induzione
  • Avviatore CENTERLINE® a integrazione completa con combinazione di ArcShield e convertitore PowerFlex 7000
  • Fornisce una protezione dell'accessibilità di tipo 2B per arco elettrico fino a 50 kA:
    • Protegge il personale che si trova nella parte anteriore, laterale e posteriore della custodia
    • Mantiene la protezione dell'arco elettrico anche quando la porta della bassa tensione è aperta per operazioni di manutenzione
  • Fornisce una tecnologia di sistema di ventilazione brevettata per prevenire la fuoriuscita di energia dell'arco elettrico attraverso le ventole di aspirazione e di scarico
  • Include comunicazioni di rete EtherNet/IP™ per un'integrazione completa con la piattaforma di controllo Logix
  • Il funzionamento a quattro quadranti rende questo convertitore di frequenza una soluzione di gestione dei consumi energetici più efficiente rispetto alle altre tecnologie
  • Soddisfa gli standard di resistenza all'arco IEEE C37.20.7, CSA C22.2 N. 22-11, IEC 62271-200, IEC 62447-2, EEMAC G14-1

 

Ulteriori informazioni

  • Convertitore di frequenza a media tensione PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield: guardate questo video per scoprire in che modo il convertitore PowerFlex 7000 può ridurre l'esposizione ai pericoli elettrici.
  • La conoscenza del livello di rischio attuale di una macchina o di un intero impianto è una task importante e molte aziende non sanno da dove iniziare. Noi possiamo aiutarle.
    • Le valutazioni della sicurezza aiutano a rispettare gli standard attuali ed emergenti fornendo servizi di consulenza per i controlli di sicurezza critici. Al termine di una valutazione della sicurezza, si ottengono una documentazione completa e suggerimenti per risolvere gli eventuali problemi.
    • L'analisi di arco elettrico aiuta a identificare i problemi che possono comportare un arco elettrico o un'esplosione
  • Scopri in che modo le informazioni sulla nostra gamma di controllo motori intelligente possono essere di grande aiuto nel prendere decisioni funzionali ottimali, migliorare le prestazioni del sistema e acquisire efficienza operativa.
  • Proteggi personale, produttività e ambiente con le nostre soluzioni di sicurezza integrate.

 

Convertitori di frequenza in media tensione

Certificazioni

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

PowerFlex 7000 offre informazioni intelligenti sul controllo motore e funzionalità di comunicazione con un'intuitiva interfaccia operatore a colori, touch e facile da usare, dalla quale è possibile monitorare e controllare i processi.

Perfetta integrazione di Studio 5000 Logix Designer e convertitori PowerFlex®

  • Riduzione dei tempi di sviluppo del sistema di azionamenti del 70%
  • Possibilità di configurare le connessioni della rete di controllori e convertitori di frequenza contemporaneamente
  • Possibilità di selezionare in modo dinamico i parametri dei convertitori di frequenza trasmessi nell'ambito di una rete I/O
  • Utilizzo continuo del software Drive Tools™ SP attraverso la funzionalità di importazione ed esportazione
  • Funzioni di diagnostica, rilevamento guasti, allarme e informazioni su eventi integrate nel convertitore di frequenza
  • Un unico pacchetto per la configurazione dell'intero sistema Logix
  • Profili dei convertitori di frequenza integrati per la riduzione del tempo di sviluppo del sistema

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili presso Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley simili.
  • ProposalWorks: consente di creare offerte e preventivi completi.

Altre risorse

  • Aggiornamenti firmware: è possibile cercare le versioni più recenti del firmware ForGe e Classic.
  • Specifiche di approvvigionamento: visitate le risorse online per le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

  • Industria estrattiva
  • Oil & Gas
  • Generatori di potenza
  • Acqua/acque reflue

Successi dei clienti

  • Casi di studio dei convertitori - Visita il nostro sito sui casi di studio per scoprire il modo in cui i nostri clienti hanno utilizzato i convertitori di frequenza Allen-Bradley nelle loro applicazioni.