Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 7000

I convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® 7000 sono raffreddati ad aria o a liquido e disponibili in diversi intervalli di potenza (200…34.000 Hp) e di tensioni d'alimentazione (2.400…6.600 V CA). Questi inverter generici e stand alono controllano velocità, coppia, direzione, avviamento e arresto degli inverter standard asincroni o sincroni.

Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 7000
  • Cenni generali
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Ampio intervallo di potenza in cavalli 200-34.000 (da 150 a 25.400 kW)
  • Offre controllo sensorless digitale, controllo vettoriale diretto o controllo vettoriale totale con feedback della dinamo tachimetrica opzionale
  • Fornisce l'interfaccia di comunicazione DPI™
  • Offre le interfacce opzionali per RI/O DeviceNet™, ControlNet™, Ethernet, Profibus, Modbus©, Modbus Plus, Interbus™, LonWorks®, CanOpen, RS485 HVAC, RS485 DF1, RS232 DF1, RS232 C
  • Include terminale con interfaccia operatore multilingua integrale
  • Offre Direct-to-Drive™, raddrizzatore AFE e configurazione del raddrizzatore a 18 impulsi
  • Fornisce avviamento dolce e controllo della velocità variabile per applicazioni ad alta potenza
  • Genera forme d'onda di tensione e corrente virtualmente perfette, consentendo l'uso di motori standard
  • Include i moduli raddrizzatori e di inverter PowerCage™ che permettono la sostituzione del tiristore SGCT in meno di dieci minuti
  • Configurazione e programmazione attraverso tastierino LCD integrato, software SP DriveTools™ o software DriveExplorer™
  • Offre la Premier Integration con i convertitori di frequenza PowerFlex® che utilizzano la piattaforma di controllo Logix per semplificare la programmazione di parametri e tag e ridurre i tempi di sviluppo
  • Riduce i pericoli di arco elettrico grazie alla tecnologia ArcShield™

Convertitori raffreddati ad aria 200…8000 Hp

  • 200 - 5500 Hp
  • Soluzione semplice ma robusta, conteggio componenti minimo, affidabilità ottimale

Convertitori raffreddati a liquido

  • 3000 - 8500 Hp
  • Riduzione drastica dei costi di climatizzazione della sala controllo grazie alla rimozione del 90% del calore mediante uno scambiatore di calore
  • La soluzione resiste a quote e temperature ambiente più elevate rispetto agli inverter raffreddati ad aria

Inverter con maggiore potenza in cavalli

  • Potenza massima di 34.000 cavalli
  • Il sistema modulare permette di aggiungere ulteriori inverter (fino a quattro moduli di inverter in un sistema) fino al raggiungimento dei requisiti dell'applicazione
  • Soluzione adatta per applicazioni di backup caldo con controllo ridondante opzionale
  • Utilizzo di un modulo hub e di processori ControlLogix™ per coordinare il sistema di azionamenti modulare

Ulteriori informazioni

  • Le nostre competenze nel settore consentono di offrire soluzioni per sistemi di azionamento complete in grado di ottimizzare la produzione e ridurre al minimo i rischi.
  • Scopri in che modo le informazioni sulla nostra gamma di controllo motori intelligente possono essere di grande aiuto nel prendere decisioni funzionali ottimali, migliorare le prestazioni del sistema e acquisire efficienza operativa.
  • Le nostre soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e delle richieste dei consumatori.
  • Le nostre soluzioni Connected Components offrono una soluzione di micro automazione semplice e conveniente per costruttori di macchine indipendenti di piccole dimensioni.

Certificazioni

  • ANSI
  • IEC
  • IEEE
  • NEMA
  • UL
  • Certificazioni dei prodotti

    Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

    Software

    • Perfetta integrazione di Studio 5000 Logix Designer e convertitori di frequenza PowerFlex®
      • Riduzione dei tempi di sviluppo del sistema di azionamenti del 70%
      • Possibilità di configurare le connessioni della rete di controllori e convertitori di frequenza contemporaneamente
      • Possibilità di selezionare in modo dinamico i parametri dei convertitori di frequenza trasmessi nell'ambito di una rete I/O
      • Utilizzo continuo del software Drive Tools™ SP attraverso la funzionalità di importazione ed esportazione
      • Funzioni di diagnostica, rilevamento guasti, allarme e informazioni su eventi integrate nel convertitore di frequenza
      • Un unico pacchetto per la configurazione dell'intero sistema Logix
      • Profili dei convertitori di frequenza integrati per la riduzione del tempo di sviluppo del sistema

    Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

    Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

    '-

    Certificazioni dei prodotti

    Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

    Strumenti di selezione e configurazione

    • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley simili.
    • ProposalWorks: consente di creare offerte e preventivi completi.

    Altre risorse

    • Aggiornamenti firmware: è possibile cercare le versioni più recenti del firmware ForGe e Classic.
    • Specifiche di approvvigionamento: visitate le risorse online per le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto.
    • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.