Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000

I nostri convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® 6000 offrono flessibilità in un'ampia gamma di applicazioni. Sono adatti per applicazioni nuove e retrofit, a coppia variabile e a coppia costante. Alcune di queste applicazioni comprendono ventole, pompe e compressori che richiedono un controllo motore a velocità variabile da 2,3 a 11 kV. Questi convertitori sono disponibili in più configurazioni in base alla tensione motore e ai requisiti locali.

 

 

Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000
  • Cenni generali
  • Novità
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Include configurazioni UL e IEC:
    • 2,3 kV - 2238 kW (3000 CV)
    • 3,3 kV - 3280 kW (4400 CV)
    • 4 kV - 3954 kW (5300 CV)
    • 6,6 kV - 6565 kW (8200 CV)
    • 10 kV - 9950 kW (13.350 CV)
    • 11 kV - 10.950 kW (14.680 CV)
  • Controlla la velocità, con avviamento e arresto dei motori a induzione nuovi o retrofit con carico normale/gravoso, per migliorare l'utilizzo delle risorse nelle applicazioni critiche
  • Offre il 100% di colpo d'ariete con controllo vettoriale sensorless
  • Riduce il carico di picco garantendo un funzionamento con un fattore di potenza vicino all'unità per l'intero intervallo di velocità
  • Include il ventilatore ECO che garantisce maggiore efficienza e riduce le perdite
  • Include trasformatori di isolamento a impulsi multipli integralmente montati, per ridurre le armoniche di linea e incrementare il fattore di potenza di ingresso, migliorando così l'utilizzo dei macchinari
  • Include la funzione di bypass della cella di alimentazione che permette di minimizzare i tempi di fermo nelle applicazioni cruciali
  • Offre celle di alimentazione modulari comuni progettate per una rimozione semplice, che riduce al minimo il tempo medio di riparazione
  • Fornisce ventole di raffreddamento ad azionamento interno che riducono la necessità di alimentazione di controllo fornita dal cliente
  • Include un'interfaccia operatore touch screen a colori, intuitiva e facile da usare
  • Offre il controllo del trasferimento sincrono per un massimo di 10 motori con transizione semplice o avanzata

Ulteriori informazioni

Convertitore di frequenza in media tensione PowerFlex 6000: guardate questo video per scoprire le nuove funzionalità disponibili.

Trasferimento sincrono con PowerFlex 6000

Il trasferimento sincrono consente l'avviamento controllato e il controllo di velocità di più motori con un unico convertitore di frequenza. Il convertitore di frequenza può essere usato in motori di grandi dimensioni ad avviamento dolce per limitare la corrente di spunto o per il controllo della velocità di più motori. Il trasferimento sincrono consente di limitare l'usura meccanica di un motore per prolungarne la durata. Consente inoltre di ridurre l'investimento e i costi operativi dell'utente. Alcune delle funzionalità offerte includono:

  • Disponibilità da 2,4 a 11 kV*
  • Possibilità di avviare fino a 10 motori con un solo convertitore di frequenza, per un massimo di 680 A per motore (per un totale di 3000 A)
  • Transizione semplice o avanzata
  • Trasferimento bumpless

* Contattare la fabbrica per tensioni superiori a 6,9 kV

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley simili.
  • ProposalWorks: consente di creare offerte e preventivi completi.

Altre risorse

  • Aggiornamenti firmware: è possibile cercare le versioni più recenti del firmware ForGe e Classic.
  • Specifiche di approvvigionamento: visitate le risorse online per le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.