Convertitori di frequenza in media tensione

I convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® forniscono le prestazioni necessaria in una gamma ancora più ampia di applicazioni. I convertitori di frequenza PowerFlex 7000 sono progettati per soddisfare una vasta gamma di esigenze dell'industria pesante, con configurazioni da 2,4 a 6,6 kV e con corrente del motore fino a 720 A per motori sincroni o a induzione. I convertitori di frequenza PowerFlex 6000 soddisfano le applicazioni che richiedono un controllo motore a velocità variabile da 2,2 a 11 kV e con corrente del motore fino a 680 A. Facili da usare, questi convertitori sono particolarmente adatti per applicazioni a coppia variabile come semplici pompe e ventilatori centrifughi stand-alone. A prescindere dal luogo delle applicazioni e dal grado di complessità dei requisiti, i convertitori di frequenza PowerFlex a media tensione saranno sempre in grado di fornire soluzioni ottimali.

Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000

Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000

I nostri convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® 6000 offrono flessibilità in un'ampia gamma di applicazioni. Sono adatti per applicazioni nuove e retrofit, a coppia variabile e a coppia costante. Alcune di queste applicazioni comprendono ventole, pompe e compressori che richiedono un controllo motore a velocità variabile da 2,3 a 11 kV. Questi convertitori sono disponibili in più configurazioni in base alla tensione motore e ai requisiti locali.

 

 


Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 7000

Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 7000

I convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® 7000 sono raffreddati ad aria o a liquido e disponibili in diversi intervalli di potenza (200…34.000 Hp) e di tensioni d'alimentazione (2.400…6.600 V CA). Questi inverter generici e stand alono controllano velocità, coppia, direzione, avviamento e arresto degli inverter standard asincroni o sincroni.


Sistemi di azionamento PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield

Sistemi di azionamento PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield

Il sistema di azionamento PowerFlex® 7000 con tecnologia ArcShield™ è il primo convertitore di frequenza in media tensione resistente all'arco con funzionalità di rigenerazione. Questo sistema resistente all'arco è certificato per soddisfare il più completo set di standard globali. Il sistema fornisce una classificazione guasti dell'arco fino a 50 kA e soddisfa gli standard di protezione dell'accessibilità tipo 2B.