Convertitori di frequenza a bassa tensione Compact

I convertitori di frequenza CA PowerFlex® di tipo Compact rappresentano una soluzione semplice ed economica per applicazioni di controllo a livello macchina stand alone o per una semplice integrazione sistemistica. Progettata per facilità d'uso, questa classe di inverter per scopi generici offre un pacchetto compatto per l'ottimizzazione dello spazio per il pannello e la versatilità applicativa.

Convertitori di frequenza in bassa tensione PowerFlex 523 serie 25A

PowerFlex 523

I convertitori di frequenza PowerFlex® 523 sono economicamente efficienti e sono ideali per le macchine stand alone. Presentano una struttura modulare e innovativa che supporta installazione e configurazione facili e veloci. Inoltre, offrono opzioni di montaggio flessibili, programmazione USB e configurazione specifica per le applicazioni. I convertitori di frequenza PowerFlex 523 sono disponibili in taglie comprese tra 0,2 e 22 kW (da 0,25 a 30 CV) con classi di tensione globale da 100 a 600 V. Supportano un'ampia gamma di controlli motore, offrono un ingombro ridotto e funzionano a temperature massime di 70 °C (158 °F).


Convertitori di frequenza in bassa tensione PowerFlex 525 serie 25B

PowerFlex 525

I convertitori di frequenza PowerFlex® 525 presentano una struttura modulare e innovativa per supportare installazione e configurazione facili e veloci. Questi convertitori di frequenza compatti di nuova generazione offrono comunicazioni EtherNet/IP™ integrate, programmazione USB e funzioni di sicurezza standard. I convertitori di frequenza PowerFlex 525, che offrono taglie comprese tra 0,4 e 22 kW (0,5 e 30 CV) con classi di tensione globale di 100 - 600 V, forniscono svariate opzioni di controllo motore e di montaggio flessibile. I convertitori di frequenza PowerFlex 525 funzionano a temperature massime di 70 °C (158 °F) e sono ideali per applicazioni come convogliatori, ventole, pompe e betoniere.


Convertitori di frequenza PowerFlex 527 serie 25C

PowerFlex 527

I convertitori di frequenza PowerFlex® 527 sono progettati per funzionare esclusivamente con i controllori di automazione programmabili Logix. Così il convertitore di frequenza può utilizzare le funzionalità del controllore e Studio 5000 Logix Designer™ per semplificare l'uso e lo sviluppo della macchina. Questo approccio semplificato utilizza istruzioni di controllo assi condivise dai convertitori di frequenza PowerFlex 527 e dai servoazionamenti Kinetix®, per offrire la stessa esperienza utente per la configurazione, la programmazione e il controllo di entrambi i tipi di soluzioni.


Inverter CA in bassa tensione PowerFlex 4M serie 22F

PowerFlex 4M

I convertitori di frequenza PowerFlex® 4M sono i membri più economici e di dimensioni ridotte della famiglia di convertitori di frequenza PowerFlex. Il cablaggio passante e la facilità di programmazione forniscono flessibilità di gestione per un'ampia gamma di applicazioni.


Inverter CA in bassa tensione PowerFlex 4 serie 22A

PowerFlex 4

Gli inverter PowerFlex® 4 sono concepiti per soddisfare i requisiti di OEM globali e utilizzatori finali grazie alle caratteristiche di semplicità, riduzione dell'ingombro ed economicità. Questi inverter compatti forniscono funzioni intuitive come il tastierino integrale con potenziometro locale e tasti di comando pronti all'uso.


Inverter CA in bassa tensione PowerFlex 40 serie 22B

PowerFlex 40

Gli inverter PowerFlex® 40 offrono ad OEM, costruttori di macchine e utilizzatori finali funzionalità di controllo del motore dalle prestazioni migliori in un pacchetto compatto di facile utilizzo. Questi inverter  dispongono di controllo vettoriale sensorless per soddisfare condizioni di coppia a bassa velocità. La varietà di opzioni di custodia e la facilità di programmazione conferiscono velocità di installazione e configurazione. Sono inoltre disponibili inverter compatti che forniscono ulteriore controllo, potenza e opzioni di custodia in design di formato standard.


Inverter CA in bassa tensione PowerFlex 40P serie 22D

PowerFlex 40P

Gli inverter PowerFlex® 40P forniscono il controllo ad anello chiuso con un'opzione per Safe Torque-off, categoria 3, in una struttura compatta ed economica. Questo inverter è stato progettato per soddisfare le esigenze di OEM globali e utilizzatori finali riguardanti flessibilità, riduzione dell'ingombro e facilità di utilizzo. Offre una soluzione economica per il controllo di velocità e posizione di base per applicazioni quali deviatori, convogliatori multifunzione, macchine confezionatrici e macchine di filatura delle fibre.


Inverter CA in bassa tensione PowerFlex 400 serie 22C

PowerFlex 400

Gli inverter PowerFlex® 400 sono ottimizzati per il controllo di ventilatori e pompe commerciali e industriali. Funzioni integrate come ingresso di epurazione e valvola di tiraggio forniscono una soluzione economica per il controllo della velocità in un'ampia gamma di applicazioni di ventilatori e pompe a coppia variabile. L'inverter per ventilatori e pompe PowerFlex 400 compatto fornisce ulteriore controllo, potenza e opzioni di custodia con design di formato standard per una soluzione economica di controllo della velocità in applicazioni di ventilatori e pompe a coppia variabile.