Il convertitore di frequenza PowerFlex® rappresenta una soluzione economica per un’ampia gamma di applicazioni universali. Progettato per facilità d’uso, questo convertitore di frequenza per scopi generici offre un vantaggio in termini di risparmio di tempo e un pacchetto compatto per l’ottimizzazione dello spazio sul pannello e la versatilità applicativa.
Convertitore di frequenza 755TS PowerFlex
I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 755TS sono progettati al meglio per innumerevoli applicazioni di controllo del motore e settori industriali, da quelli standard a quelli più impegnativi.
Convertitore di frequenza PowerFlex 753
I convertitori di frequenza PowerFlex® 753 sono economici e di facile utilizzo in applicazioni generiche che richiedono funzioni di sicurezza. Sono disponibili nella versione standard con I/O integrato, ideale per costruttori di macchine e integratori di sistema che desiderano ridurre i costi di progettazione, fornire più rapidamente le macchine sul mercato e soddisfare la richiesta dell’utilizzatore finale di macchine più produttive. Selezionare convertitori dalle dimensioni ridotte per applicazioni a bassa potenza in caso di una disponibilità di spazio limitata. Il modulo opzionale EtherNet/IP™a doppia porta offre metodi flessibili ed economici per l’utilizzo delle reti EtherNet/IP.
Convertitore di frequenza PowerFlex 755
I convertitori di frequenza PowerFlex® 755 forniscono facilità di utilizzo, flessibilità di applicazione e prestazioni elevate. Includono più opzioni di controllo e hardware, nonché caratteristiche di sicurezza integrate opzionali. Questi convertitori si adattano ottimamente a un’ampia gamma di applicazioni di controllo assi, tra cui pompe, ventole e convogliatori. Grazie al sistema Integrated Motion su EtherNet/IP™, è possibile posizionare questi convertitori di frequenza sulla stessa rete dei servoazionamenti Kinetix®. Un modulo opzionale EtherNet/IP™a doppia porta supporta topologie di rete ad anello, lineari e a stella, come pure Device Level Ring (DLR) per una connettività con tolleranza ai guasti e un’elevata disponibilità.
Convertitore di frequenza 755T PowerFlex
I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 755T sono concepiti per fornire attenuazione delle armoniche, rigenerazione e soluzioni di bus comune che contribuiscono a ridurre i costi energetici, aumentare la flessibilità e la produttività. Sono i primi convertitori di frequenza a offrire la tecnologia TotalFORCE® che utilizza diverse caratteristiche brevettate sviluppate per contribuire a ottimizzare il sistema.
Convertitore di frequenza PowerFlex 70
Rockwell Automation annuncia che il convertitore di frequenza PowerFlex® 70 arriverà a fine serie e non sarà più disponibile per la vendita a partire dal 30 novembre 2024.
Per supportare la transizione, si consiglia di ammodernare con la famiglia di convertitori di frequenza CA PowerFlex 750.
Convertitore di frequenza PowerFlex 700
Rockwell Automation annuncia che il convertitore di frequenza PowerFlex® 700 arriverà a fine serie e non sarà più disponibile per la vendita a partire dal 30 novembre 2023.
Per supportare la transizione, si consiglia di ammodernare con la famiglia di convertitori di frequenza CA PowerFlex 750.
Convertitore di frequenza PowerFlex 700L
Gli convertitori di frequenza 700LPowerFlex® offrono il controllo vettoriale PowerFlex 700 o il controllo PowerFlex 700S su una struttura di alimentazione a raffreddamento liquido completamente rigenerativa. Questa potente combinazione offre notevoli prestazioni e funzionalità ad alta potenza in un piccolo pacchetto, nonché risparmio energetico e basse armoniche. I convertitori di frequenza PowerFlex 700L hanno prestazioni elevate, sono flessibili e disponibili nelle versioni per montaggio su pannello o su armadio elettrico.
Convertitore di frequenza PowerFlex 700S
I convertitori di frequenza PowerFlex® 700S offrono integrazione ottimizzata per le più esigenti applicazioni di controllo sia con sistemi stand-alone che coordinati. PowerFlex 700S con l’opzione DriveLogix™ abbina le potenti prestazioni ed il controllo flessibile dei convertitori di frequenza PowerFlex con il controllo Logix ad elevate prestazioni per realizzare una soluzione altamente funzionale e dai costi contenuti.
Alimentatori a bus comune
Gli alimentatori a bus comune utilizzano un raddrizzatore comune per alimentare il bus DC per tutti gli inverter DC-AC. La condivisione di potenza sul bus CC aumenta l’efficienza di applicazioni in cui alcuni inverter agiscono da motori mentre altri generano potenza all’interno dello stesso processo.