Azionamenti e motori

Offriamo un'ampia gamma di convertitori di frequenza PowerFlex® in CA e CC e servoazionamenti Kinetix®, tutti progettati per garantire flessibilità, produttività e semplicità di utilizzo. I nostri convertitori gestiscono applicazioni in bassa e in media tensione, con un'ampia gamma di potenze nominali. I servoazionamenti Kinetix, grazie alle loro dimensioni e caratteristiche, consentono di gestire una vasta gamma di applicazioni, sia ad asse singolo che multi-asse. Offriamo soluzioni appositamente studiate per semplificare la progettazione delle macchine aumentando la produttività del sistema. L'offerta è completata da diversi motori progettati per una durata di esercizio e prestazioni ottimali.

Convertitori di frequenza in bassa tensione

Convertitori di frequenza in bassa tensione

La famiglia di convertitori di frequenza CA PowerFlex® offre una vasta gamma di modalità di controllo, funzioni, opzioni nonché varie potenze nominali e taglie. Con una struttura di programmazione coerente e un'interfaccia operatore comune, i convertitori di frequenza PowerFlex agevolano la programmazione e la configurazione e riducono il tempo di installazione, la necessità di formazione e il funzionamento. I convertitori di frequenza PowerFlex di tipo Compact rappresentano una soluzione generica economica per applicazioni di controllo del livello macchina stand alone e una semplice integrazione del sistema. I convertitore di frequenza PowerFlex di tipo Architecture offrono una vasta gamma di funzioni e parametri specifici per applicazione e sono ideali per applicazioni a elevate prestazioni.


Convertitori di frequenza in media tensione

Convertitori di frequenza in media tensione

I convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® forniscono le prestazioni necessaria in una gamma ancora più ampia di applicazioni. I convertitori di frequenza PowerFlex 7000 sono progettati per soddisfare una vasta gamma di esigenze dell'industria pesante, con configurazioni da 2,4 a 6,6 kV e con corrente del motore fino a 720 A per motori sincroni o a induzione. I convertitori di frequenza PowerFlex 6000 soddisfano le applicazioni che richiedono un controllo motore a velocità variabile da 2,2 a 11 kV e con corrente del motore fino a 680 A. Facili da usare, questi convertitori sono particolarmente adatti per applicazioni a coppia variabile come semplici pompe e ventilatori centrifughi stand-alone. A prescindere dal luogo delle applicazioni e dal grado di complessità dei requisiti, i convertitori di frequenza PowerFlex a media tensione saranno sempre in grado di fornire soluzioni ottimali.


Convertitori di frequenza CC PowerFlex serie 20P

Azionamenti, CC

La nostra linea completa di azionamenti CC PowerFlex® comprende azionamenti CC digitali PowerFlex, regolatori autonomi CC PowerFlex (SAR) e controllori di campo CC PowerFlex. Le soluzioni in CC soddisfano le esigenze di una vasta gamma di applicazioni complesse. Sono progettate per applicazioni con motore in CC e retrofit fino a 6000 CV/4000 kW.


Servoazionamenti

Servoazionamenti

State cercando un modo più semplice per migliorare le prestazioni? Le nostre soluzioni sono finalizzate a semplificare la progettazione delle macchine, offrire una maggiore flessibilità di sistema e migliorare le prestazioni complessive. I servoazionamenti Allen-Bradley Kinetix® si integrano perfettamente nella piattaforma Logix per favorire la configurabilità, l'integrazione dei sistemi e la scelta delle opzioni di sicurezza e di rete.


Motori industriali

Motori, industriali

I nostri motori industriali sono di alta qualità e si contraddistinguono in condizioni eccezionali, quali consumi termici ed elettrici estremi di applicazioni di coppia elevata a bassa velocità. Offriamo una vasta gamma di motori generici e vettoriali con design NEMA Premium Efficient e una durata di esercizio e prestazioni a velocità variabile ottimali. Offriamo anche motori duraturi per l'utilizzo in ambienti gravosi.


Servomotori

Motori, asservimento

I servomotori Kinetix® comprendono una vasta gamma di motori rotativi e lineari. I motori rotativi appartengono a diverse serie, tra cui Kinetix® VP-Series, MP-Series™ e TL-Series™ e motori HPK-Series. I motori lineari comprendono invece i modelli LDC-Series™ e LDL-Series™ non soggetti a usura. Le famiglie di servomotori utilizzano la tecnologia Smart Motor per consentire l'identificazione automatica della corretta connettività motore-servoazionamento e si integrano perfettamente con il servoazionamento Kinetix® per prestazioni di sistema ottimali.


Software degli inverter

Software degli inverter

Il software per convertitori di frequenza Allen-Bradley® PowerFlex® consente di configurare i convertitori con estrema semplicità. Selezionare lo strumento più adatto alle proprie esigenze: DriveTools™, Connected Component Workbench e Studio 5000 Logix Designer® per le applicazioni controllate da dispositivi Logix. Ogni strumento di configurazione dei convertitori di frequenza fornisce un'interfaccia che facilita la programmazione, la manutenzione e l'utilizzo dei convertitori di frequenza PowerFlex.