Connettori In Cabinet (RJ45)

I connettori In Cabinet (RJ45) per Ethernet sono progettati per resistere ad applicazioni industriali IP20 garantendo al contempo l'integrità e le prestazioni della rete. I prodotti includono cavi adattatori e cavi precablati, connettori collegabili in campo, cavo grezzo, connettori di crimpaggio e schede passanti. Le guaine rosse dei cavi consentono di identificare facilmente le applicazioni di sicurezza. I cavi adattatori e i cavi precablati sono stati testati meccanicamente ed elettricamente utilizzando cavi di categoria 5e con connettori di categoria 6. Questi prodotti si collegano facilmente con switch Ethernet Allen-Bradley®, controllori programmabili, terminali grafici PanelView™ e drive.

Connettori In Cabinet (RJ45)
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

Doppino intrecciato non schermato (UTP - Unshield Twisted Pair):

  • Cavo ad alta flessibilità per robotica in TPE (quattro doppini), testato su 10 milioni di cicli flessibili
  • Cavo ad alta flessibilità per robotica in TPE (due doppini), testato su 10 milioni di cicli flessibili
  • Cavo riser in cloruro di polivinile (PVC) (quattro doppini) usato per applicazioni generiche
  • Cavo plenum (quattro doppini) per applicazioni in condotti dell'aria
  • Cavo in PVC classificato a 600 V (due e quattro doppini)
  • Le guaine rosse dei cavi identificano le reti di sicurezza sulle macchine.

Doppino intrecciato schermato (STP - shield Twisted Pair):

  • Cavo in PVC (quattro doppini) usato per applicazioni generiche
  • Cavo in PUR ad alta flessibilità e halogen-free per robotica (quattro doppini), testato su 10 milioni di cicli flessibili
  • Cavo classificato a 600 V (due e quattro doppini); la guaina è classificata a 600 V
  • Le guaine rosse dei cavi identificano le reti di sicurezza sulle macchine.
  • Cavo ad alta flessibilità per robotica Cat 6 Gigabit (quattro doppini), testato su 10 milioni di cicli flessibili

Certificazioni

  • Omologazione UL Listed

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di scegliere l'hardware e generare distinte base relative ai progetti.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.